장치 정의 데이터 유형(1756-IF8)
Logix Designer
및 FactoryTalk Design Studio
프로그래밍 소프트웨어에서는 장치를 만들 때 장치 유형 데이터 유형 및 태그가 자동으로 생성됩니다. 다음 표는 선택한 통신 형식에 따라 장치에 대해 생성된 장치 정의 데이터 유형을 보여줍니다.통신 형식 | 장치 정의 데이터 유형 |
|---|---|
부동 데이터 - 차등 모드 * | AB:1756_IF4_CST_Float:I:0 AB:1756_IF4_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
CST 타임스탬프 부동 데이터 - 고속 모드 ** | AB:1756_IF2_CST_Float:I:0 AB:1756_IF2_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
CST 타임스탬프 부동 데이터 – 싱글 엔드 모드 *** | AB:1756_IF8_CST_Float:I:0 AB:1756_IF8_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
CST 타임스탬프 정수 데이터 - 차등 모드 * | AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF4_Integer:C:0 |
CST 타임스탬프가 기록된 정수 데이터 - 고속 모드 ** | AB:1756_IF2_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF2_Integer:C:0 |
CST 타임스탬프가 기록된 정수 데이터 - 싱글 엔드 모드 *** | AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0 AB:1756_IF8_Integer:C:0 |
부동 데이터 - 차등 모드 * | AB:1756_IF4_Float:I:0 AB:1756_IF4_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
부동 데이터 - 고속 모드 ** | AB:1756_IF2_Float:I:0 AB:1756_IF2_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
부동 데이터 - 싱글 엔드 모드 *** | AB:1756_IF8_Float:I:0 AB:1756_IF8_Float:C:0 AB:1756_NII_Struct:C:0 |
정수 데이터 - 차등 모드 * | AB:1756_IF4_Integer:I:0 AB:1756_IF4_Integer:C:0 |
정수 데이터 - 고속 모드 ** | AB:1756_IF2_Integer:I:0 AB:1756_IF2_Integer:C:0 |
정수 데이터 - 싱글 엔드 모드 *** | AB:1756_IF8_Integer:I:0 AB:1756_IF8_Integer:C:0 |
수신 전용 - CST 타임스탬프 부동 데이터 차등 모드 * | AB:1756_IF4_CST_Float:I:0 |
수신 전용 - CST 타임스탬프 부동 데이터 고속 모드 ** | AB:1756_IF2_CST_Float:I:0 |
수신 전용 - CST 타임스탬프 부동 데이터 싱글 엔드 모드 *** | AB:1756_IF8_CST_Float:I:0 |
수신 전용 - CST 타임스탬프 정수 데이터 차등 모드 * | AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0 |
수신 전용 - CST 타임스탬프 정수 데이터 고속 모드 ** | AB:1756_IF2_CST_Integer:I:0 |
수신 전용 - CST 타임스탬프 정수 데이터 싱글 엔드 모드 *** | AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0 |
수신 전용 - 부동 데이터 차등 모드 * | AB:1756_IF4_Float:I:0 |
수신 전용 - 부동 데이터 고속 모드 ** | AB:1756_IF2_Float:I:0 |
수신 전용 - 부동 데이터 싱글 엔드 모드 *** | AB:1756_IF8_Float:I:0 |
수신 전용 - 정수 데이터 차등 모드 * | AB:1756_IF4_Integer:I:0 |
수신 전용 - 정수 데이터 고속 모드 ** | AB:1756_IF2_Integer:I:0 |
수신 전용 - 정수 데이터 싱글 엔드 모드 *** | AB:1756_IF8_Integer:I:0 |
* | |
** 16채널 장치에서의 고속 모드는 4개 채널만 사용된다는 것을 의미하므로 입력 및 구성 장치 정의 데이터 유형에서 IF4가 됩니다. | |
*** 싱글 엔드 모드는 장치에서 사용 가능한 채널의 수를 최고로 높입니다(1756-IF8 장치의 경우 8개 채널). | |
의견을 작성 부탁드립니다.