장치 정의 데이터 유형(1756-IF16)

Logix Designer
및
FactoryTalk Design Studio
프로그래밍 소프트웨어에서는 장치를 만들 때 장치 유형 데이터 유형 및 태그가 자동으로 생성됩니다. 다음 표는 선택한 통신 형식에 따라 장치에 대해 생성된 장치 정의 데이터 유형을 보여줍니다.
통신 형식
장치 정의 데이터 유형
CST 타임스탬프가 기록된 부동 데이터 - 차등 모드 *
AB:1756_IF8_CST_Float:I:0
AB:1756_IF8_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
CST 타임스탬프 부동 데이터 - 고속 모드 **
AB:1756_IF4_CST_Float:I:0
AB:1756_IF4_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
CST 타임스탬프 부동 데이터 – 싱글 엔드 모드 - 경보 없음 ***
AB:1756_IF16_CST_Float_No_Alm:I:0
AB:1756_IF16_Float_No_Alm:C:0
AB:1756_NII_Struct_No_Alm:C:0
CST 타임스탬프 정수 데이터 - 차등 모드 *
AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF8_Integer:C:0
CST 타임스탬프가 기록된 정수 데이터 - 고속 모드 **
AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF4_Integer:C:0
CST 타임스탬프가 기록된 정수 데이터 - 싱글 엔드 모드 ***
AB:1756_IF16_CST_Integer:I:0
AB:1756_IF16_Integer:C:0
부동 데이터 - 차등 모드 *
AB:1756_IF8_Float:I:0
AB:1756_IF8_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
부동 데이터 - 고속 모드 **
AB:1756_IF4_Float:I:0
AB:1756_IF4_Float:C:0
AB:1756_NII_Struct:C:0
부동 데이터 - 싱글 엔드 모드 - 경보 없음 ***
AB:1756_IF16_Float_No_Alm:I:0
AB:1756_IF16_Float _No_Alm:C:0
AB:1756_NII_Struct_ No_Alm:C:0
정수 데이터 - 차등 모드 *
AB:1756_IF8_Integer:I:0
AB:1756_IF8_Integer:C:0
정수 데이터 - 고속 모드 **
AB:1756_IF4_Integer:I:0
AB:1756_IF4_Integer:C:0
정수 데이터 - 싱글 엔드 모드 ***
AB:1756_IF16_Integer:I:0
AB:1756_IF16_Integer:C:0
수신 전용 - CST 타임스탬프 부동 데이터 차등 모드 *
AB:1756_IF8_CST_Float:I:0
수신 전용 - CST 타임스탬프 부동 데이터
고속 모드 **
AB:1756_IF4_CST_Float:I:0
수신 전용 - CST 타임스탬프 부동 데이터
- 싱글 엔드 모드 - 경보 없음 ***
AB:1756_IF16_CST_Float_No_Alm:I:0
수신 전용 - CST 타임스탬프 정수 데이터
차등 모드 *
AB:1756_IF8_CST_Integer:I:0
수신 전용 - CST 타임스탬프 정수 데이터
고속 모드 **
AB:1756_IF4_CST_Integer:I:0
수신 전용 - CST 타임스탬프 정수 데이터
싱글 엔드 모드 ***
AB:1756_IF16_CST_Integer:I:0
수신 전용 - 부동 데이터 차등 모드 *
AB:1756_IF8_Float:I:0
수신 전용 - 부동 데이터 고속 모드 **
AB:1756_IF4_Float:I:0
수신 전용 - 부동 데이터
- 싱글 엔드 모드 - 경보 없음 ***
AB:1756_IF16_Float_No_Alm:I:0
수신 전용 - 정수 데이터 차등 모드 *
AB:1756_IF8_Integer:I:0
수신 전용 - 정수 데이터 고속 모드 **
AB:1756_IF4_Integer:I:0
수신 전용 - 정수 데이터 싱글 엔드 모드 ***
AB:1756_IF16_Integer:I:0
* 16채널 장치에서의 차등 모드는 8개 채널만 사용된다는 것을 의미하므로 입력 및 구성 장치 정의 데이터 유형에서 IF8이 됩니다.
** 16채널 장치에서의 고속 모드는 4개 채널만 사용된다는 것을 의미하므로 입력 및 구성 장치 정의 데이터 유형에서 IF4가 됩니다.
*** 싱글 엔드 모드는 장치에서 사용 가능한 채널의 수를 최고로 높입니다
(1756-IF16의 경우 16개 채널).
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal