채널X 값이 범위보다 낮음
다음 오류 조건 중 하나가 발생합니다.
조건 | 솔루션 |
|---|---|
채널X 높음 신호 값이 범위보다 낮습니다. | 범위 내의 유효한 값을 입력하십시오. 제한은 낮음 제한 및 높음 제한를 참조하십시오. |
채널X 낮음 신호 값이 범위보다 낮습니다. | 범위 내의 유효한 값을 입력하십시오. 제한은 낮음 제한 및 높음 제한를 참조하십시오. |
채널X 프로그램 사용자 정의 값이 범위보다 낮습니다. | 제한 보기에 정의된 높음 고정 및 낮음 고정 제한 내의 값을 입력합니다. |
채널X 폴트 사용자 정의 값이 범위보다 낮습니다. | 제한 보기에 정의된 높음 고정 및 낮음 고정 제한 내의 값을 입력합니다. |
RTS 값이 범위보다 낮습니다. 값 = 'xx', 최솟값 = 'yy'입니다. | 허용되는 최솟값보다 큰 값을 입력합니다. |
채널X 비율 경보 값이 범위보다 낮습니다. 값 = 'xx', 최솟값 = 'yy'입니다. | 허용되는 최솟값보다 큰 값을 입력합니다. |
채널X 경보 데드밴드 값이 범위보다 낮습니다. 값 = 'xx', 최솟값 = 'yy'입니다. | 허용되는 최솟값보다 큰 값을 입력합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.