낮음 제한 및 높음 제한

제한 값은 이 테이블을 참조하십시오.
범위
낮음 제한
높음 제한
-10V~10V
-10.0000
10.0000
0V~5V
0.0000
5.0000
0V~10V
0.0000
10.0000
0mA~20mA
0.0000
20.0000
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal