장치 진단 매개 변수
장치 진단
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
사용 가능한 매개 변수는 장치 정의에 따라 다릅니다.
매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
실행 모드 | 장치에 대한 작동 상태를 표시합니다. 장치가 오프라인이거나 장치에 대한 연결이 설정되지 않은 경우 실행 모드 는 비어 있습니다. | 유휴 또는 실행 |
진단 임계값 초과됨 | 진단이 활성 상태인지 아니면 임계값에 도달했는지를 표시합니다. | 예 또는 아니요 |
진단 시퀀스 카운트 | 고유 진단 조건이 감지될 때마다, 그리고 고유 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때마다 카운트를 표시합니다. | 유효한 숫자 |
컨트롤 가능 | 응답하는 장치가 I/O 연결을 열 수 있는지 여부를 표시합니다. | 예 또는 아니요 |
포트1/2 연결됨 | 포트 1 또는 포트 2가 장치에 연결되었는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
포트1/2 불확실 | 포트 1 또는 포트 2 연결 상태가 확인되었는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
포트1/2 폴트 | 포트 1 또는 포트 2에 대한 폴트를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
DLR 활성화됨 | 이 장치에 대해 장치 레벨 링(Device Level Ring, DLR)이 활성화되었는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
PRP 활성화 | 이 장치에 대해 병렬 중복 프로토콜(Parallel Redundancy Protocol, PRP)이 활성화되었는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
포트1/2 연결이 끊어진 타임스탬프 | 포트 1 또는 포트 2의 연결 해제 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 값 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
보안 모드 폴트 | 보안 모드에서 폴트가 발생했는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
연결 모드 폴트 | 장치 정의 에 정의된 연결에 폴트가 발생했는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
메모리 카드 폴트 | 이동식 메모리 카드가 없거나 포맷되지 않았거나 구성 데이터 및 펌웨어를 저장할 수 있는 여유 공간이 충분하지 않은 경우 예 를 표시합니다. | 예 또는 아니요 |
메모리 카드 데이터 불일치 | 메모리 카드의 데이터가 구성 또는 펌웨어 제품과 일치하지 않은 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
과열 | 장치가 작동 제한보다 높은 온도에서 작동 중인 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
임계 온도 | 장치가 올바른 작동을 위한 임계 온도 제한보다 높고 추가 경고 없이 종료될 수 있는 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
PRP 포트1/포트2 폴트 | 포트 1 또는 포트 2의 PRP 모드의 폴트를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
파트너 누락 폴트 | 두 장치 중 하나가 누락되면 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
파트너 제품 유형 폴트 | 제품 유형으로 인해 의도한 파트너 장치 ID가 파트너가 될 수 없는 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
파트너 수정 버전 폴트 | 장치의 리비전이 연결이 있는 파트너 장치의 리비전과 호환되지 않아 장치를 페어링할 수 없는 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
파트너 링크 폴트 | 파트너 장치 미디어 랜딩 카드에 링크 폴트가 있는 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
외부 자격 상실 폴트 | 외부 자격 상실 폴트가 발생했는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
중복 연결 폴트 | 중복 연결 폴트가 발생했는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
타임스탬프 | 마지막 폴트 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 값 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
TCP 연결 | 현재 어댑터에 열려 있고 이를 경유하는 TCP 연결의 수를 표시합니다. | 0 ~ 32767 |
CPU 사용률 | 계산 엔진 사용량을 표시합니다. | 0% ~ 100% |
CIP 연결 | 현재 어댑터에 열려 있고 이를 경유하는 CIP 연결의 수를 표시합니다. | 0 ~ 32767 |
CIP 손실 패킷 | 어댑터와 그 하위 어댑터가 사용하는 클래스 0 및 클래스 1 연결에서 건너뛴 순차화된 주소 항목 시퀀스 번호를 표시합니다. | 0 ~ 2147483647 |
CIP 시간 초과 | 어댑터를 경유하여 들어오고 나가는 시간 초과 연결의 수를 표시합니다. | 0 ~ 2147483647 |
HMI 패킷 속도 | HMI가 데이터를 보낸 속도를 표시합니다. 이전 초에 장치가 보내고 받은 클래스 3 패킷과 연결되지 않은 패킷의 수 | 0 ~ 2147483647 |
IO 패킷 속도 | I/O가 데이터를 보낸 속도를 표시합니다. 이전 초에 어댑터가 전송하거나 수신한 클래스 0 및 클래스 1 패킷의 수. | 0 ~ 2147483647 |
이더넷 오류 | 이러한 이더넷 링크 개체 값의 모든 포트에 대한 합계를 표시합니다. 입력 무시, 입력 오류, 알 수 없는 프로토콜 입력, 출력 무시, 출력 오류, 정렬 오류, FCS 오류, 단일 충돌, 다중 충돌, SQE 테스트 오류, 지연된 전송, 늦은 충돌, 과도 충돌, MAC 전송 오류, 캐리어 감지 오류, 너무 긴 프레임 및 MAC 수신 오류. | 0 ~ 2147483647 |
동시 연결 손실 패킷 | 장치의 동시 연결 패킷 손실 카운트를 표시합니다. | 0 ~ 2147483647 |
매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
CIP Sync 유효 | 이벤트 시간에 백플레인에 유효한 CIP Sync 시간 마스터가 있었는지 여부를 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
CIP Sync 시간 초과 | 이벤트 시간에 백플레인에 유효한 CIP Sync 시간 마스터가 있었지만 그 이후로 시간 초과되었음을 나타냅니다. | 예 또는 아니요 |
그랜드 마스터 클럭 ID | 장치가 동기화되는 그랜드 마스터 클럭의 ID를 표시합니다. | 8바이트의 16진수 |
시스템 시간으로 로컬 클럭 오프셋 | 시스템 시간에 대한 로컬 클럭 오프셋을 나노초로 표시합니다. 이 값을 이용하여 시간 스텝을 감지합니다. 이 값은 PTP 업데이트 메시지가 수신될 때 업데이트됩니다. | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 |
로컬 클럭 오프셋 타임스탬프 | 로컬 클럭 오프셋 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 값 없음(기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
의견을 작성 부탁드립니다.