Loading
보도자료
Recent ActivityRecent Activity

로크웰 오토메이션, Micro800 컨트롤러 펌웨어 신규 버전 출시

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer use Connected Components Workbench software to design and develop industrial automation system

— 새로운 Micro800 컨트롤러와 자동화 소프트웨어로 장비 설계, 개발 및 구축 간소화

세계 최대 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문기업인 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation)은 알랜 브랜드리(Allen Bradley) Micro820및 Micro850 2080-L50E, Micro870 2080-L70E 컨트롤러 펌웨어 버전 22를 출시했다. 이로써 독립형 장비의 효율적인 시운전이 가능하며 최신 커넥티드 컴포넌츠 워크밴치(Connected Components Workbench) 소프트웨어 버전22 이상을 사용하여 컨트롤러의 향상된 기능과 개선사항을 지원할 수 있게 되었다. 

Engineer use Connected Components Workbench software to design and develop industrial automation system

이번 업데이트를 통해 해당 컨트롤러는HMI(Human Machine Interface) 및 스카다(SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition) 애플리케이션까지 확장된 이더넷 통신을 제공하여, 데이터의 새로고침 속도를 높이고 시스템 연결과 성능을 향상시킨다. 또한, 실행 모드에서 이더넷(EtherNet)/IP 장치에 대한 클래스1(Class 1)의 암시적 메시지 연결확인 기능이 개선되어 중요한 장비의 연결 끊김을 최소화할 수 있다.

새로운 PCCC(Programmable Controller Communication Commands) 기능은 Micro870 2080-L70E 컨트롤러에서 마이크로로직스(MicroLogix) 컨트롤러처럼 통신할 수 있는 기능을 제공한다. 커넥티드 컴포넌츠 워크밴치 소프트웨어 버전 22는 마이크로로직스 레거시 주소 매핑과 PCCC 명령어 세트를 지원한다. 이에 사용자는 마이크로로직스를 Micro800 컨트롤러로 현대화할 때 변환 리스크를 줄이고 레거시 통신 방법을 유지할 수 있다.

뿐만 아니라, 커넥티드 컴포넌츠 워크밴치 소프트웨어 버전 22 출시는 컨트롤러 개선사항을 보완하여 프로젝트 개발과 시스템 구성 속도를 향상시킨다. 이는 비트 레벨 주석 작성 및 일광 절약 기능을 통해 프로세스 효율성을 높여 더욱 원활하고 직관적인 설계 경험을 제공한다.

최신 컨트롤러 및 소프트웨어 개선사항은 사용자 경험을 중요시하여 자동화 개발의 효율성과 유연성을 향상시키며, 제조업체들이 작업 프로세스를 간소화하고 생산성을 최적화하여 마이크로 컨트롤러 환경에서 변화하는 요구사항과 과제를 효과적으로 해결할 수 있도록 지원한다.

Published 2024년 1월 9일

주제: 산업 자동화 및 제어 상하수도 및 폐수 처리 프로그래밍 가능한 컨트롤러
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 로크웰 오토메이션, Micro800 컨트롤러 펌웨어 신규 버전 출시