Loading
보도자료

금속, 평면팩(Flat Pack) 산업용 센서 출시

까다로운 애플리케이션을 위해 설계된 새롭고 컴팩트 한 유도형 근접센서 선보여

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
금속, 평면팩(Flat Pack) 산업용 센서 출시 hero image
Main Image

018년 01월 22일, 서울 – 산업 자동화 고객들의 데이터 수집을 향상시켜 줄 근접 센서 제품군이 새로 출시되었다. 로크웰 오토메이션이 선보이는 Allen-Bradley Bulletin 871FM 미니 유동형 근접 센서는 까다로운 산업 환경을 위해 설계된 견고한 스마트 센서이다.

IO-Link 기술이 적용된 Bulletin 871FM 센서 제품들은 EtherNet/IP를 통해 IO-Link 마스터 모듈에서 컨트롤러들로 보다 포괄적인 진단 및 파라미터 데이터를 제공한다. 이러한 역량은 다운타임을 최소화하고 생산성을 향상시키는데 도움이 된다.

로크웰 오토메이션의 제품 관리자 존 호란(John Horan)은 “이 센서들은 커넥티드 엔터프라이즈(Connected Enterprise)에 쉽게 통합되어 운영 효율성을 향상할 수 있도록 해준다"며, “Allen-Bradley 1732 POINT I/O나 1734 ArmorBlock I/O IO-Link 마스터에 연결되면, 센서가 제어 시스템으로 데이터를 전송해주기 때문에 장비 설정, 유지보수 및 문제 진단을 최적화하는데 도움이 된다”고 설명했다.

기존의 튜브형 근접 센서들과는 달리, 완전 차폐된 Bulletin 871FM 센서의 스테인리스 스틸 하우징은 8 mm(20x32x8 mm)와 14 mm(30x52x14 mm)의 직사각형으로 되어 있어, 천장의 높이가 낮고 공간이 제한된 장소에 설치될 수 있다. 소형 디자인과 내구성 있는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있기 때문에, 까다로운 환경에서 소형 물체를 감지하는데 적합하다.

Bulletin 871FM 센서는 또한 최대 10 mm 범위에 있는 모든 금속 및 비금속체를 동일하게 감지해주는 Factor-1 용접 모델로도 제공된다. 용접 내성 모델에는 Allen-Bradley ToughCoat Finish 코팅이 적용되어 용접 슬래그 축적을 방지해주어, 극한 환경 특히, 자동차 용접 환경에 적합하다. 이 센서들은 또한 식음료 가공 공장, 스탬핑, 물류 등 광범위한 감지 사례에서도 효과적으로 사용될 수 있다.

이외에도, Bulletin 871FM 금속 플랫 팩 센서에는 가시성이 높은 두 가지 색상의 상태 LED와 최적의 설치를 위한 마진 표시, 자동 감지 NPN/PNP, 보조 N.O. and N.C. 출력이 포함된다. 센서는 2 m 케이블이나 0.2 m 피그테일 케이블과 함께 제공되며, M12 마이크로 퀵 분리(Quick Disconnect) 기능이 내장되어 신속한 분리 및 연결이 가능하다.


자세한 정보는 아래를 참조하십시오.

 

로크웰 오토메이션

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc. NYSE:ROK)은 산업 자동화와 정보 솔루션을 제공하여 고객이 더 생산적이고 세계가 더 지속 가능(sustainable)할 수 있도록 하는 세계적인 기업이다. 미국 위스콘신 주 밀워키에 본사를 두고 있으며, 22,000여명의 직원이 전세계 80여 개국에서 고객을 위해 일하고 있다. www.rockwellautomation.com

 

로크웰 오토메이션 코리아

로크웰 오토메이션 코리아는 로크웰 오토메이션 본사의 다양한 제품 및 서비스에 대한 영업과 엔지니어링, 고객 지원을 포함한 포괄적인 자동화 서비스를 제공한다. 서울 본사와 부산, 대구, 광주 영업 지사를 보유하고 있고 대리점과 솔루션 프로바이더, 시스템 통합 업체까지 다양한 파트너 네트워크를 통해 고객에게 최고의 자동화 제품과 솔루션을 제안하고 있다. www.rockwellautomation.com/ko-kr

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 금속, 평면 팩(Flat Pack) 산업용 센서 출시