Loading
보도자료
Recent ActivityRecent Activity

로크웰 오토메이션, 커넥티드 제조 운영 수요 증가 대응 위한 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션 출시

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.

–  배선 시간 최대 80% 단축, 패널 구축 효율 대폭 향상

–  실시간 데이터 통신·공간 최적화·플러그 앤 플레이 설계로 스마트 제조 지원

세계 최대 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문기업 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc.)이 제조 업체의 스마트하고 효율적인 패널 구축 지원을 위한 EtherNet/IP인캐비닛 솔루션을 출시했다고 밝혔다. 이번에 출시된 솔루션은 보다 스마트하고 연결된 제조 환경에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 개발되었으며, 제어 패널 내 장비 간 통신을 간소화해 설치 시간을 획기적으로 단축하고 운영 효율성을 크게 향상시킨다.

기존의 복잡한 물리적 배선 방식은 데이터 접근성을 제한하고 시스템 업그레이드를 어렵게 만들어 디지털 전환에 장애 요인으로 작용해왔다. 이에 반해, 로크웰 오토메이션의 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 실시간 데이터 기반 의사결정을 가능하게 하는 통합형 네트워크 환경을 구축함으로써 스마트 제조로의 전환을 보다 간단하고 빠르게 실현할 수 있도록 지원한다.

이번 솔루션의 주요 이점은 ▲최대 80% 배선 시간 단축 ▲ 공간 효율성 최적화 ▲데이터 액세스 향상 ▲유연한 확장성이다. 또한, 플러그 앤 플레이(PnP) 방식의 설계로 구성, 시운전, 유지보수가 간편하게 이루어져 생산 일정에 차질이 발생할 가능성을 줄일 수 있다.

이미 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 조기에 도입한 기업들은 그 효과를 실감하고 있다. 그 중 브라질에 본사를 둔 전기, 기계 및 자동화 제어 분야의 선도 제조업체이자 로크웰 시스템 통합 파트너인 볼가(Volga)는 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 도입한 후 눈에 띄는 개선 효과를 경험했다.

볼가의 커머셜 디렉터인 카를로스 레오폴도(Carlos Leopoldo)는 “EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션 도입 후 조립 시간이 65% 이상 단축되어, 1 시간 만에 스타터와 패널 오퍼레이터 배선을 완료할 수 있게 되었고, 시간 절감 효과 외에도 공간 효율성 향상, 패너널 오퍼레이터 색상 맞춤화, SKU 수 감소, 연결 오류 위험 및 검사 과정 간소 화 등을 통해 전반적인 운영 품질을 높일 수 있었다”고 말하며, “EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션이 패널 제조 업체와 최종 사용자 모두의 효율성과 신뢰성을 향상시키기 위해 설계되었다”고 전했다.

로크웰 오토메이션의 제품 매니저인 켈리 파시노(Kelly Passineau)는 “EtherNet/IP 인캐비닛은 산업 연결 분야에 혁신을 가져오는 솔루션”이라며, “싱글 페어 EtherNet/IP 기술을 통해 고객이 설치 시간을 단축하고, 운영 효율성을 향상시키며, 기존의 유선 구성요소를 더 스마트한 데이터 기반 네트워크로 통합할 수 있도록 지원한다”고 말했다.

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션에 대한 자세한 내용은 로크웰 오토메이션 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

Published 2025년 5월 20일


구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 로크웰 오토메이션, 커넥티드 제조 운영 수요 증가 대응 위한 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션 출시