Loading
Automation Today Issue #66

최신 제품 및 솔루션

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
최신 제품 및 솔루션 hero image

생산성을 개선하고 수익성을 높이며 공장 운영 전반에 걸쳐 위험을 감소하는 PlantPAx의 최신 업데이트 

컨트롤러에 포함된 새로운 프로세스 기능, 사이버 보안 아키텍처, 개선된 시스템 가용성 및 워크 플로우는 하이브리드 및 연속 프로세스 공장의 모든 라이프 사이클 단계에서 가치를 발현하고 전체 비용을 절감해 줍니다.

로크웰 오토메이션의 최신 PlantPAx 5.0 분산제어시스템(DCS)은 생산업체가 공장 전반에 걸친 확장 가능한 시스템을 통해 공장 운영의 라이프 사이클에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 지원합니다. 이는 디지털 트랜스포메이션과 운영 효율성을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

컨트롤러에 새로 도입된 고유한 프로세스 기능은 규제가 엄격한 산업에서 규제 준수를 지원하는 시스템 자산의 가용성을 개선하는 동시에, 기업이 모든 단계에 분석을 도입하여 운영을 디지털 방식으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 직관적인 워크플로우와 업계 최고의 사이버 보안 표준을 사용하면, 제품의 시장 출시 시간을 단축하고 공장이 더 빠른 속도로 수익을 실현하도록 돕는 DCS 인프라를 설계, 배포 및 지원할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 글로벌 프로세스 총괄은 "이번에 PlantPAx DCS 5.0을 출시하게 되어 기쁘게 생각한다"며, "이번에 나온 새 시스템 기능들은 고객사가 설계와 시운전 비용을 절감할 수 있도록 크게 개선되었다. 향상된 기능성은 공정 관리 레이어를 기업에 통합하는 전반적인 능력을 한 차원 높인다. 우리는 시스템 라이프사이클 비용을 절감하고 운영상의 리스크를 낮춤으로써 최종 사용자에게 보다 높은 가치를 제공할 혁신적인 방법을 찾고 있다"고 말했습니다.

프로세스 사용자는 기존 분산제어시스템(DCS)이 가지고 있던 불편함이 없는 최신 트렌드의 기능을 제공하는 시스템을 원합니다. 이번에 출시된 새로운 5.0버전의 분산제어 시스템(DCS)는 다음 영역에서 혁신적인 기능을 구현합니다.

    작업 절차 간소화
  •  새로운 프로세스 컨트롤러는 첨단 처리 능력과 용량을 가진 Logix 제품군을 확장하여 PlantPAx 아키텍처의 복잡성을 줄였습니다. 이와 같은 작업 절차 간소화는 전체 라이프 사이클에 걸친 시스템 총 소유 비용을 절감합니다.

프로젝트 일관성

  •  컨트롤러 펌웨어에 내장된 기본 프로세스 지침을 통해 프로젝트팀은 개별 프로젝트나 여러 곳에서 이루어지는 프로젝트 구성을 일관되게 유지할 수 있습니다. 일관성은 자동화 인프라가 현대화됨에 따라, 배포된 시스템의 라이프 사이클 관리를 간소화하고 총소유비용(TCO)을 절감합니다. 

워크플로우 간소화

  • PlantPAx 5.0은 향상된 설계 기법 및 사용자 경험을 기반으로 제작되었습니다. 개발팀은 계측, 알람 및 진단 시스템 요소의 구성을 통해 비용 및 엔지니어링 시간을 절약할 수 있습니다. 운영팀은 기본 제어 로직을 더욱 안전한 방식으로 확인할 수 있는 추가 기능을 갖추게 됩니다. 유지 보수팀은 허가된 접근 권한 내에서 문제를 해결할 수 있습니다.

TÜV 사이버 보안 인증

  • PlantPAx 5.0 시스템 아키텍처는 사이버 보안 위협을 최소화하기 위해 전기적으로 안전한 시스템 도입과 관련된 지침을 제공하는 ISA-99/IEC 62443-3-3 국제표준에 대한 TÜV 인증을 획득했습니다.

분석 활성화

  • 프로세스 엔드유저는 분석의 가치를 프로세스 운영에서 수익을 실현하기 위한 필수 전략으로 간주합니다. PlantPAx 5.0은 DCS에서 실시간 및 이력 데이터를 보고 및 분석 툴에 손쉽게 연결할 수 있도록 특수 설계된 프레임워크가 포함되었습니다. 공장 운영을 제어하는 프로세스 전략과 워크플로우를 사용해 증강 현실과 같은 확장된 솔루션을 지원합니다.
  • 소프트 센서, 이상 감지 또는 모델 예측 제어 등의 프로세스 애플리케이션에 예측적 및 처방적 모델을 활용하는 확장 가능한 분석 패키지를 제공합니다.

생산업체가 디지털 트랜스포메이션 여정을 지속해 나가면서, 시스템도 함께 진보하여 공장 라이프 사이클의 모든 단계에서 가치를 창출하고 전체 비용을 줄이는 데 도움을 줄 것입니다. PlantPAx DCS 5.0에 대한 자세한 정보는 rok.auto/plantpax를 방문하시기 바랍니다.

Main Image

FactoryTalk InnovationSuite, 디지털 트랜스포메이션 가속화 지원

이 최신 산업용 IoT 솔루션에는 IT/OT 통합 자동화, 엣지와 클라우드 간의 분석 및 머신 러닝 간소화, 확장 가능한 디지털 스레드 생성, 컨설팅 및 배송 서비스가 포함됩니다.

PTC가 지원하는 로크웰 오토메이션 FactoryTalk InnovationSuite의 새로운 기능들은 산업 조직들의 디지털 트랜스포메이션을 간소화, 확장 및 가속화해 줍니다. 이는 강력한 시장 모멘텀, InnovationSuite에 대한 업계의 인정, 그리고 최근 두 기업의 전략적 제휴 연장 및 범위 확장으로 가능해졌습니다. 2018년 처음 출시된 InnovationSuite 솔루션은 지금까지 21개국에서 세계 최대의 자동차, 소비재, 의료, 석유 및 가스, 제약 기업들을 위해 다양한 가치를 창출해 주었습니다.

로크웰 오토메이션의 제품 관리 이사인 아빈드 라오(Arvind Rao)는 “고객이 혁신을 가속화하고 직원 생산성을 극대화하며 운영을 최적화함에 따라, 디지털 트랜스포메이션에 대한 필요성이 크게 증가했다”며 "업계를 선도하는 파트너 에코 시스템과 이러한 새로운 기능들의 결합은 간단함, 확장성 및 분야별 전문성에 대한 고객의 요구를 충족하면서 기술 및 솔루션 리더십을 확장하는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.

FactoryTalk InnovationSuite는 업계 최초의 포괄적인 디지털 트랜스포메이션 소프트웨어 제품군으로, 커넥티드 엔터프라이즈를 위한 산업용 사물인터넷(IIoT), 엣지-투-클라우드 분석, 생산관리시스템(MES) 및 증강 현실(AR) 역량이 완전하게 통합된 것이 특징입니다. FactoryTalk InnovationSuite는 혁신적인 솔루션을 간단하고 신속하게 개발해 운영에 구현하고, 궁극적으로 전 세계적으로 확장할 수 있도록 지원합니다.

PTC의 전략적 제휴 수석 부사장 돈 부지엑(Don Busiek)은 “로크웰 오토메이션팀과 협력해 차세대 InnovationSuite 제품을 지원하게 되어 기쁘다”며 "양사는 조직들이 현재의 거시 경제 환경에 맞서 디지털 트랜스포메이션 목표를 정렬할 수 있도록 지원하고 있으며, InnovationSuite는 직원, 제품 및 프로세스를 최적화하는 가장 포괄적이고 효과적인 방법을 제공하여 제조업체가 새로운 표준을 수용할 수 있도록 지원할 거라고 확신한다"고 말했습니다.

InnovationSuite의 새로운 개선사항은 디지털 트랜스포메이션의 여러 우선순위를 지원하도록 설계되었습니다.

 

IT/OT 통합 가속화

최근 출시된 FactoryTalk Edge Gateway는 로크웰 오토메이션의 고유한 FactoryTalk Smart Object 기능을 사용한 풍부한 문맥화를 통해 제조운영기술(OT) 데이터의 충실도를 향상해 주며, 데이터를 상위 정보기술(IT) 애플리케이션에 매핑될 수 있는 설정 가능한 데이터 모델로 패키징하여, 엔터프라이즈 인사이트를 수집합니다.

로크웰 오토메이션은 최근 마이크로소프트와의 관계를 확장해, 이러한 신뢰할 수 있는 통합 데이터 모델을 PTC의 ThingWorx IIoT 솔루션 플랫폼 및 마이크로소프트 Azure IoT Hub와 통합함으로써 엣지에서 클라우드까지의 디지털 민첩성을 가속할 수 있도록 했습니다. 또한 아셈(ASEM)을 인수하여, 고객들에게 더 광범위한 산업용 엣지 하드웨어 및 소프트웨어 옵션 포트폴리오를 제공할 수 있게 되었습니다.

엣지-클라우드 간 엔터프라이즈 분석 간소화

FactoryTalk Analytics는 이제 프로세스 엔지니어, 데이터 과학자 및 일반 데이터 과학자 등 여러 전문가들에게 간소화되고 포괄적인 데이터 과학 기능을 제공하여, 분석을 위한 데이터 준비 작업을 최대 70%까지 감소해 줍니다. 새로운 기능에는 시각적 데이터 모델링을 통한 엔드-투-엔드 데이터 오케스트레이션, 오픈 스택 연결, 사전 구축된 분석 템플릿, 풀 서비스 고객 여정을 위한 셀프 서비스 모델 배포 등이 포함됩니다.

엔터프라이즈급 디지털 스레드 지원

로크웰 오토메이션 디지털 스레드는 고유한 방식으로 제품 설계자, 생산 엔지니어 및 OEM 공급업체 간의 협업 워크플로우를 가능하게 하여, 처음부터 설계 프로세스를 최적화해 줍니다. 이러한 접근 방식은 신제품 개발 시간을 수년에서 수개월로 단축합니다. 또한 물리적으로 구현을 하기 전에 가상 환경에서 성능을 검증하고 최적화할 수 있기 때문에, 시운전 시간이 절반으로 단축됩니다. 또한 설계 단계에서 생성된 데이터 모델이 고급 분석 애플리케이션에서 자동으로 사용되어, 새롭고 강력한 인사이트를 활용해 새로운 수준의 성능을 달성할 수 있습니다.

세계 수준의 컨설팅 및 전문 서비스를 통한 가치 제공

칼립소(Kalypso)를 인수함으로써, 로크웰 오토메이션은 이제 제품에서 공장, 고객에 이르는 가치 사슬을 혁신할 수 있게 해 주는, 컨설팅, 데이터 과학, 기술, 비즈니스 프로세스 관리 및 관리형 서비스를 포괄하는 완전한 제품군을 제공할 수 있게 되었습니다. 새로운 InnovationSuite 고객 약 250곳과 수십 건의 반복 가능한 산업 사용 사례 라이브러리를 보유한 로크웰 오토메이션의 컨설팅 및 배송 서비스는 InnovationSuite 디지털 트랜스포메이션 여정에서 매우 차별화된 구성 요소로, 가치 실현 시간을 단축해 줍니다.

고성능 확장형 Kinetix 통합 모션 드라이브로 시장 확장 겨냥

고객의 유연한 생산을 지원하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 로크웰 오토메이션의 모션 사업부는 확장 가능한 지능형 솔루션을 Kinetix 서보 드라이브 제품군에 추가했습니다.

새롭게 출시된 Allen-Bradley Kinetix 5300 서보 드라이브는 시장 경쟁력을 갖춘 기계를 설계하는 글로벌 장비 제조업체를 위한 완전 통합 CIP 모션 솔루션으로, 성능을 향상시키고 제어와 모션을 위한 단일 설계 환경을 이용하도록 지원합니다. 새로운 TLP 모터와 사용될 드라이브 솔루션은 엔터프라이즈 단에서 단일 장비까지 확장된 플랫폼으로써 경쟁력을 갖게 될 것입니다. 이러한 장점은 로크웰 오토메이션이 아시아 전역의 신흥 시장과 유럽 등의 성숙 시장에서의 성장을 가속화할 수 있도록 할 것으로 기대됩니다. 이 제품이 Kinetix 제품군에 합류함으로써, 로크웰 오토메이션은 소규모의 독립형 장비에서 대규모의 복잡한 시스템에 이르기까지 모든 유형의 서보 드라이브 제품을 제공하게 되었습니다.

Kinetix 5300 서보 드라이브는 전자제품 조립, 포장 및 컨버팅, 인쇄, 웹(CPW) 등 다양한 장비 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 장비 설계를 간소화하고 장비의 라이프 사이클 동안 성능을 최적화하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다. 다른 Kinetix 통합 모션 드라이브와 마찬가지로, Studio 5000을 단일 설계 환경으로 활용합니다. 장비제조업체는 단일 서보 드라이브 제품군을 사용해, 단일 설계 환경에서 모든 드라이브를 프로그래밍하고 여러 드라이브에서 코드를 재사용하여 설계 및 시운전 프로세스를 간소화할 수 있습니다. Kinetix 5300은 Logix 제어와 기본 통합되어, 관성 및 공진의 변화를 자동으로 조정하는 스마트 튜닝 기능을 지원해 장비의 성능을 최적화하고 장비의 유지 보수를 간단하게 만들어줍니다.

로크웰 오토메이션의 모션 제어 담당 이사 빌 케글리(Bill Kegley)는 “확장된 포트폴리오는 장비제조업체가 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 확장 가능한 서보 드라이브의 완전한 제품군을 제공한다”며 "서보 드라이브 제품군에 Kinetix 5300이 추가됨으로써, 이제 로크웰 오토메이션은 고객이 보다 광범위한 애플리케이션 분야에서 생산성과 지속 가능성을 달성할 수 있도록 지원해 주는 진정으로 확장 가능한 지능형 모션 솔루션을 제공할 수 있게 되었다"고 말했습니다.

Main Image

ThinManager 소프트웨어, 

산업용 애플리케이션 배포 및 장치 관리 향상산업용 애플리케이션 및 장치의 관리를 간소화하기 위해, 로크웰 오토메이션이 ThinManager 소프트웨어를 업데이트했습니다. Thin Client 관리 소프트웨어의 최신 릴리스에는 새로운 콘텐츠 배포 방법이 포함되었습니다.

소프트웨어 개선 사항에는 원격 데스크톱 서비스에 의존하지 않는 새로운 웹 브라우저 디스플레이 클라이언트가 포함됩니다. 이 새로운 애플리케이션 배포 방법은 콘텐츠 배포에 더 큰 유연성을 제공하고, 향후 릴리스를 통해 더 많은 디스플레이 클라이언트를 제공할 수 있는 길을 열어줍니다.

업데이트된 ThinManager 소프트웨어는 Allen-Bradley VersaView 6300 Thin Client와 산업용 PC도 지원합니다. Thin Client는 즉시 ThinManager를 사용할 수 있으며, 산업용 PC는 ThinManager와 호환됩니다. PC나 Thin Client 또는 둘 다 동시에 사용할 수 있기 때문에, 시각화 애플리케이션의 신뢰성을 향상할 수 있습니다. 최신 릴리스에서는 FactoryTalk View Site Edition(SE) 소프트웨어의 확장된 호환성 및 전략적 라이선싱 옵션이 제공됩니다.

전 세계적으로 더 광범위한 사용자를 지원하기 위해, ThinManager 소프트웨어는 이제 모든 문자열과 터미널 명령 및 프롬프트를 현지 언어로 표시할 수 있습니다.

사용자를 위한 시각화 옵션도 계속 확장되고 있습니다. 최신 버전의 소프트웨어는 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

  • 다수의 모니터를 위한 구성 마법사 업데이트
  • 사전 구성된 일부 레이아웃이 아닌 자유형식의 레이아웃 툴
  • 모든 모니터 구성에서 세로 모드 지원
  • 단일 터미널에서 가로 및 세로 화면 사용 가능
Main Image

산업체들에게 새로운 가능성을 제공하는 LifecycleIQ 서비스확장된 전문 서비스 포트폴리오는 지식과 기술을 결합하여 장기적인 파트너십을 구축하고 산업 가치 사슬 전반의 요구사항을 해결해 줍니다.

특히 지금처럼 힘든 시기에 기업이 보다 빠르고 지속 가능한 방식으로 혁신할 수 있도록, 로크웰 오토메이션은 서비스 및 솔루션의 역량을 더욱 발전시켜 새로운 브랜드를 출시했습니다. 바로 LifecycleIQ 서비스입니다.

LifecycleIQ 서비스는 고객이 로크웰 오토메이션의 기술과 고도로 훈련된 전문가를 활용하여, 성능을 향상시키고, 산업 가치 사슬 전반에서 가능성의 한계를 재정의할 수 있는 확장된 방식을 나타냅니다.

LifecycleIQ 서비스는 현재 필요한 것과 기대되어지는 혁신적인 파트너십을 제공합니다. 디지털 기술과 광범위한 휴먼 노하우를 결합함으로써, 기업이 비즈니스 주기의 모든 지점에서 더 빠르고 스마트하며 민첩하게 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.

로크웰 오토메이션의 Lifecycle 서비스 담당 수석 부사장인 프랭크 쿨라제윅스(Frank Kulaszewicz)는 "LifecycleIQ 서비스는 보다 친밀한 고객 참여 모델을 생성하여, 기업이 문제를 해결할 뿐만 아니라 생산 과정에서 새로운 가능성을 확인하고 이를 현실화하는 데 도움을 줄 수 있다”며 "로크웰 오토메이션은 기업이 제품, 프로세스 또는 공장 라이프 사이클을 보다 생산적이고 안전하게 만들며 보안을 유지할 수 있도록 포괄적인 서비스를 제공하는 데 투자하고 있다"고 말했습니다.

산업체들은 LifecycleIQ 서비스를 통해 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

디지털 트랜스포메이션 이니셔티브에서 더 많은 가치 포착

기업이 어떤 조치를 취해야 하고 어디에서 시작해야 할지 모른다면 디지털 이니셔티브를 시작하기가 어렵습니다. LifecycleIQ 서비스의 지식과 경험을 사용하면, 디지털 이니셔티브를 전략적으로 계획, 구현 및 확장할 수 있습니다.

지원은 전략적 목표를 정의하고 사용 사례를 파악하며 비즈니스 가치를 정량화하는 것에서 시작할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 실행, 지속적인 유지 보수 및 혁신을 통해 고객을 계속 지원합니다.

포괄적인 사이버 보안 지원으로 위험 감소

오늘날에는 사이버 보안이 최우선 과제이지만, 정보기술(IT) 및 제조운영기술(OT), 보안 지식을 모두 갖춘 전문가를 보유한 기업은 거의 없습니다. 로크웰 오토메이션은 IT/OT 환경의 복잡한 보안 문제를 해결할 수 있는 고유한 역량을 갖추고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 OT 환경과 IT와의 연동 방식을 이해하며 산업 보안 표준을 따릅니다.

LifecycleIQ 서비스는 기업이 예방적인 사이버 보안 접근 방식을 도입하고, 사이버 공격 전, 도중 및 후에 관련된 모든 문제를 해결하도록 지원할 수 있습니다. 또한 더 많은 공장들이 작업자와 장비제조업체(OEM) 파트너사를 원격으로 연결하고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 보안 원격 액세스 및 보안 태세 평가 서비스를 통해 작업자와 장비제조업체 사이의 연결을 안전하게 보호할 수 있습니다.

인력 지원 개선

기업은 숙련된 작업자의 퇴직과 새로운 기술의 유입으로 인한 기술 부족 문제, 그리고 전 세계가 직면한 보건의료 문제에 맞서기 위해 직원들을 지원할 새로운 방법이 필요합니다. 또한 IIoT 기술을 최대한 활용하기 위해서는 인력 지원이 필요합니다.

LifecycleIQ 서비스는 기업의 요구사항을 평가하고 우선순위를 파악하며 인력 개발 프로그램을 생성하여 고유한 인력 문제와 기술 격차를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 로크웰 오토메이션은 원격 지원 기능과 증강 현실 기술을 사용하여 기업은 현장의 엔지니어와 원격으로 상호교류 작업을 하고, 가상 교육을 통해 기술력을 강화하며 기술자를 직접 현장으로 보내지 않고도 안전 및 보안 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.

고객의 만족도를 높이기 위해, LifecycleIQ 서비스는 하나의 계약으로 여러 서비스를 받을 수 있는 새로운 방법도 도입했습니다. 통합 서비스 계약은 통합 서비스 계약은 지원 니즈를 간소화할 수 있는 패키지를 선택할 수 있으며, 단일한 전화번호를 통해 전문가에게 연락하고 우선 서비스를 받을 수 있습니다. 은 패키지를 선택하여 지원 니즈를 간소화할 수 있으며, 단일한 전화번호를 통해 전문가에게 연락하고 우선 서비스를 받을 수 있습니다. 

Main Image

시각화 제품 확장, 고객에게 더 큰 안정성 및 보안 제공

새로운 VersaView 6300 산업용 PC 및 Thin Client는 사용자가 보안되고 신뢰할 수 있는 단일한 시각화 시스템을 생성할 수 있도록 지원합니다.

로크웰 오토메이션이 최근 시각화 애플리케이션의 안정성과 보안을 대폭 향상해 주는 새로운 산업용 PC 및 소프트웨어를 출시했습니다. 시각화 시스템은 보통 생산 현장의 시스템들 중에서 유지 보수 비용이 가장 많이 들어가는 시스템이며, 제어 시스템 자산과 지적 재산에 무단으로 접근하려는 사용자들의 보편적인 타깃이기도 합니다.

새로운 산업용 Allen-Bradley VersaView 6300 PC PC와 Thin Client는FactoryTalk View HMI 소프트웨어 및 ThinManager Thin Client 관리 소프트웨어를 결합해 완전한 시각화 시스템을 제공합니다. Thin Client는 로컬 하드 드라이브를 사용하지 않고 애플리케이션을 저장하는 서버에 원격으로 연결된 컴퓨터를 말합니다. 미션 크리티컬 애플리케이션에, ThinManager 이중화 또는 로컬 및 원격 애플리케이션을 실행하는 VersaView 6300 PC를 구현하면 서버 통신이 끊어진 경우에도 안정성을 보장할 수 있습니다.

또한 대부분의 산업용 PC와는 달리 VersaView 6300 제품군의 각 모델은 팬이나 커넥터처럼 빈번하게 장애가 발생하는 지점을 최소화하거나 제거하도록 개별 설계되어, 비용을 절감하고 PC 수명을 연장해 줍니다.

로크웰 오토메이션의 하드웨어 사업부 이사 댄 드영(Dan DeYoung)은 “이 새로운 산업용 PC와 시각화 시스템을 더욱 안정적이고 비용 효율적으로 만들어주는 역량은 이탈리아에 기반을 둔 자동화 기술 제공업체인 아셈(ASEM S.p.A.)을 인수해서 가능해졌다”며 "로크웰 오토메이션은 또한 산업용 컴퓨터에 더 큰 범위와 맞춤화를 제공하고 원격 연결 옵션을 확장하는 등 다른 가치 있는 방법으로 인수의 혜택을 누리기 위해 노력하고 있다"고 말했습니다.

ThinManager 소프트웨어와 새로운 산업용 PC를 함께 사용하면 사이버 보안을 강화할 수 있습니다. 로컬에 저장된 애플리케이션이 있는 여러 대의 PC가 생산 현장에 분산되어 있으면 공격 표면과 보안 위험이 증가할 수 있습니다. ThinManager 소프트웨어를 사용하면, 중앙의 안전한 위치에서 애플리케이션을 실행하고 유지 관리할 수 있습니다.

또한 사용자가 단일 업체에서 시각화 하드웨어와 소프트웨어를 확보하면 지원이 간소화됩니다. 이를 통해, 지원 문제로 여러 공급업체와 협력하는 과정에서 발생하는 골칫거리, 비용 및 평균수리시간을 줄일 수 있습니다. 또한 로크웰 오토메이션 기반 시스템이 제공하는 유연한 컨텐츠 배포 방식과 간소화된 라이선스를 활용해 비용을 절약할 수 있습니다.

새로운 Allen-Bradley VersaView 6300B 박스 PC와 Thin Client는 안정적인 성능을 제공하며 사용자 애플리케이션의 니즈에 맞게 여러 옵션으로 제공됩니다. 이 외 다른 혜택은 다음과 같습니다.

  • 아톰급의 북 마운트 장치는 가벼우며, HMI, 산업용 사물인터넷 (IIoT) 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다.
  • i Class 북 마운트 장치는 제어 캐비닛의 공간을 절약해 주는 소형 디자인이지만 강력합니다.
  • i Class 벽 마운트 장치는 낮은 가격에 높은 성능을 제공합니다.
  • 북과 벽 마운트 장치 모두 팬이 없는 구조로 제공되므로, 유지 보수가 적게 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
  • 추가 냉각이 필요한 애플리케이션을 위해서는 팬 냉각 장치가 제공됩니다.

새로운 Allen-Bradley VersaView 6300P 패널 PC는 다양한 성능 요구사항을 충족하도록 확장 가능합니다. 이 외 다른 혜택은 다음과 같습니다.

  • 12.1~24 인치의 디스플레이 크기로 제공되며, Intel Kaby Lake H 플랫폼의 7세대 코어 i3, i5 및 i7에 기반한 처리 능력을 제공합니다.
  • 이 장치는 아날로그 저항 터치 스크린과 멀티 터치 소프트웨어를 활용하는 애플리케이션을 위한 투영정전방식 터치 스크린과 함께 제공됩니다.
  • 팬이 없는 설계 구조로 유지 보수의 필요성을 감소해 줍니다.
  • 진정한 평면 터치 스크린은 식음료 애플리케이션에서 위생적인 작업 표면을 제공하는 데 도움이 되도록 박테리아가 서식할 수 있는 구석과 틈을 줄였습니다.
VersaView 6300 산업용 PC에는 최신 마이크로소프트 윈도우 10 IoT 엔터프라이즈 버전인 윈도우 10 IoT 엔터프라이즈 2019 LTSC가 포함됩니다. 또한 높은 볼륨의 네트워크 트래픽을 처리할 수 있도록 기가비트 이더넷 포트가 포함되어 있습니다.
Main Image
주제: PlantPAx FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk ThinManager
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 최신 제품 및 솔루션