Loading
성공 사례 | 오일 & 가스
Recent ActivityRecent Activity

통합 제어로 가스 신뢰성 향상

원격 가스 액화 시설은 통합 제어 및 안전 시스템을 통해 신뢰성, 안전성 및 운영 연속성을 개선했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
기본 산업용 LNG 저장 탱크 및 시설 단지의 항공 사진.

도전적인 환경에서 운영되는 브라질의 원격 가스 액화 시설은 지속적인 LNG 생산과 안전을 지원하기 위해 높은 신뢰성을 갖춘 시스템이 필요합니다.

과제
  • 극한 기상 조건과 제한된 인프라를 갖춘 원격의 열악한 환경
  • 서로 다른 시스템과 업체 기술
  • 수화물 형성 및 프로세스 불안정 위험
  • 높은 시스템 가용성과 SIL 2 안전 시스템 준수를 위한 엄격한 목표
솔루션
  • 프로세스 제어 시스템(PCS)
  • 안전 시스템(SIS)
  • FactoryTalk View SE
결과
  • 높은 시스템 가용성 및 운영 신뢰성
  • 통합 SIL 2 인증 시스템으로 향상된 안전 성능
  • 플랜트 운영 전반에 걸친 가시성 및 제어 강화
  • 원격 환경에서 안정적인 LNG 생산
  • 장기 운영을 위한 확장 가능한 기반

과제

극한 및 복잡한 조건에서의 운영

브라질의 한 외딴 가스 액화 시설은 혹독한 적도 환경에서 운영에 상당한 어려움을 겪었습니다. 높은 온도, 습도, 빈번한 전기 장애로 인해 안정적이고 신뢰할 수 있는 운영을 유지하기 어려웠습니다. 제한된 인프라와 고립은 전력 가용성과 통신을 더욱 복잡하게 만들었습니다.

동시에 이 시설은 천연가스 액화 공정을 정밀하게 제어해야 했습니다. 압력 및 온도 조건을 관리하는 것은 심각한 막힘과 안전 위험을 초래할 수 있는 수화물 형성을 방지하는 데 매우 중요했습니다.

가스 액화 플랜트 오버헤드

열악한 환경 조건에서 운영되는 원격 가스 처리 시설, 신뢰할 수 있는 통합 제어 시스템 필요

통합 및 신뢰성 요구 사항

환경적 과제를 넘어, 이 시설은 여러 시스템과 업체 기술을 통합하여 일관된 플랫폼을 구축해야 했습니다. 또한, 시스템 가용성 및 안전 무결성에 대한 엄격한 요구 사항도 직면했습니다. 직원과 장비를 보호하기 위해 SIL 2 안전 표준을 충족하면서 매우 높은 가동시간을 유지해야 했습니다. 원격 위치로 인해 유지보수, 예비 부품, 시스템 수명주기 관리와 관련된 과제가 발생했으므로 장기적인 지원 가능성도 중요한 고려 사항이었습니다.

솔루션

통합 제어 및 안전 시스템 구축

이 공장은 Rockwell Automation 기술을 기반으로 구축된 종합적인 통합 제어 및 안전 솔루션을 선택했습니다. 이 솔루션은 프로세스 제어 시스템(PCS), Safety Instrumented System(SIS) 및 화재 및 가스 시스템을 단일 아키텍처 내에 통합했습니다. FactoryTalk® View SE가 운영자 인터페이스로서 시스템 데이터의 실시간 시각화를 제공했습니다.

이 통합된 접근 방식은 모든 공장 운영에 걸쳐 중앙 집중식 모니터링 및 제어를 가능하게 했습니다. 통합 플랫폼은 일관된 안전을 지원하고 프로세스와 안전 시스템 간의 통신을 간소화하여 복잡성을 줄이고 성능을 향상시켰습니다. 또한, 이 시스템은 이중화 아키텍처를 통합하여 까다로운 환경 조건에서도 높은 가용성과 지속적인 운영을 지원했습니다.

탄력적 설계 및 고급 프로세스 관리

환경적 도전을 해결하기 위해, 이 솔루션은 극한 조건을 견딜 수 있도록 설계된 견고한 인프라를 포함하여 장기적인 신뢰성을 촉진하고 유지보수 요구 사항을 줄였습니다. 실시간 모니터링 기능은 운영자에게 시스템 성능에 대한 더 큰 통찰력을 제공했습니다. 고급 프로세스 관리 기능은 안정적인 액화 운영을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 수화물 관리 시스템과 지속적인 모니터링은 안전한 운영 조건을 조성하여 프로세스 중단의 위험을 줄였습니다.

결과

신뢰성 및 운영 안정성 향상

이 솔루션은 시설 전반에 걸쳐 신뢰성과 운영 안정성을 크게 향상시켰습니다. 제어 시스템과 안전 시스템을 통합된 플랫폼에 통합함으로써 공장은 더욱 일관된 성능을 달성하고 중단 위험을 줄일 수 있었습니다.

시스템의 고가용성 설계 덕분에 외부 조건이 운영에 영향을 미칠 수 있는 환경에서도 LNG 생산을 지속할 수 있었습니다. 향상된 모니터링 및 제어 기능을 통해 운영자는 안정적인 프로세스 조건을 유지하고 변화에 신속하게 대응할 수 있었습니다. 마지막으로, 이 솔루션은 전반적인 보호 기능을 강화하여 SIL 2 표준을 준수하면서 안전한 운영을 촉진했습니다.

장기적인 성능을 위한 강력한 기반 구축

이 솔루션의 구현으로 시설의 미래를 위한 확장 가능하고 탄력적인 기반이 구축되었습니다. 표준화된 시스템 아키텍처는 유지보수를 간소화하고 시설의 라이프사이클 동안 지원을 용이하게 했습니다. 이 시설은 가장 까다로운 조건에서도 안전하고 지속적인 운영을 유지할 수 있는 더욱 탄력적인 에너지 자산으로 변모했습니다.

Published 2026년 6월 25일

주제: Accelerate Digital Transformation Optimize Production 프로세스 솔루션 안전 솔루션 오일 & 가스 DCS 안전 장치 장착 시스템 FactoryTalk View
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
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
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 통합 제어로 가스 신뢰성 향상