Loading
블로그 | 프로세스 솔루션
Recent ActivityRecent Activity

고속 이더넷으로 플랜트 현대화

Ethernet-APL을 사용하여 고속 이더넷 기반 필드 기술로 공장을 현대화하십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
현장 장비 기술을 디지털 방식으로 모니터링하는 여성 엔지니어

프로세스 산업의 현장 애플리케이션을 위한 차세대 표준

Ethernet-APL™(Ethernet-Advanced Physical Layer)은 다음과 같은 핵심 기능을 통해 프로세스 자동화의 미래를 실현합니다.

  • 도입 용이성
  • 원활한 통합
  • 간소화된 설치
  • 더 긴 거리
  • 프로세스 산업 등급
  • 가치 있는 데이터

산업 자동화에서 디지털화가 더욱 보편화되고 기업들이 그 가치를 추출하려고 함에 따라 데이터에 대한 접근이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

그러나 프로세스 산업은 디지털 솔루션으로의 현대화를 더욱 어렵게 만드는 특별한 요구 사항을 가지고 있습니다. 이러한 요구 사항의 예로는 열악한 조건의 폭발 위험 지역에서 현장에서 정보 수준까지의 원활하고 신속한 통신이 있습니다. 이 민감한 산업 부문에서는 새로운 기술을 배포할 때 추가적인 비즈니스 이점을 제공하는 동시에 철저한 테스트가 필요합니다. 또한 새로운 기술은 설치 및 유지보수를 위한 광범위한 교육을 요구할 수 없기 때문에 프로세스 자동화 산업의 요구를 충족하는 것은 어려운 작업입니다. 이것이 바로 지금까지 프로세스 산업에서 현장 수준을 디지털화하는 것이 어려웠던 이유를 강조합니다.

Ethernet-APL은 위험 등급을 충족하고 현장 레벨 애플리케이션의 차세대 표준으로 설계되었습니다. NAMUR과 같은 엔드 유저 조직의 요구 사항을 기반으로 개발되었습니다. 10Mbit/초 통신 대역폭 및 필드 장치에 전원을 공급할 수 있는 2선 배선과 같은 주요 기능과 함께 Ethernet-APL의 주요 장점 중 하나는 사용이 매우 간편하다는 점입니다. Ethernet-APL은 EtherNet/IP를 프로세스 운영의 모든 영역으로 확장합니다. 이를 통해 PlantPAx® DCS, 디지털화 및 Connected Enterprise의 에지 확장이 가능합니다.

왜 Ethernet-APL에 관심을 가져야 할까요? 간단히 말해, 이것이 프로세스 자동화의 미래이기 때문입니다.

2021년 6월 15일과 16일에 개최되는 가상 글로벌 포럼인 ACHEMA Pulse에 라이브로 참여하여 사람, 아이디어 및 기술을 결합하여 새로운 협업 기회를 모색할 수 있습니다. Ethernet-APL은 Ethernet-APL 기술에 대한 다양한 비즈니스 및 기술 라이브 토크를 개최하는 독립 가상 부스에서 전시될 예정입니다.

Published 2021년 5월 28일

주제: 프로세스 솔루션 분산 제어 시스템(PlantPax)

Frank Schirra
Frank Schirra
비즈니스 관리자, 지속 가능성 솔루션, 소프트웨어 및 제어 - Rockwell Automation
스위스에 기반을 둔 Frank Schirra는 공장 및 프로세스 자동화 산업에서 29년 이상의 광범위한 업무 경험을 가지고 있습니다. 현재 역할에서 그는 고객의 넷제로 여정을 지원하는 Rockwell Automation 지속 가능성 솔루션을 담당하고 있습니다.
연결:
Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Rockwell Automation 혁신 및 기술 부문 수석 애플리케이션 엔지니어
Gregory Wilcox는 신흥 통신 기술, IIoT, IT/OT 융합 및 사이버보안 분야의 사고 리더입니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 고속 이더넷으로 플랜트 현대화