Loading
블로그 | 디지털 트랜스포메이션
Recent ActivityRecent Activity

디지털 스레드 여정에는 계획이 필요합니다

디지털 스레드를 활용하여 더 큰 혁신을 달성하고, 품질 도달 시간을 단축하며, 시장 출시 시간을 가속화합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
여성 엔지니어 옆에서 노트북을 들고 창을 가리키는 남성 엔지니어

산업 시장 내에서 끊임없이 진화하는 IIoT 공간과 함께, Digital Thread가 비즈니스에 의미하는 바를 이해하고 여정을 시작하는 것이 중요합니다. Digital Thread는 클라우드, IoT, 엣지 장치 등과 같은 유행어가 아니라, 디지털 트랜스포메이션과 산업화가 앞으로 며칠, 몇 달, 몇 년 안에 달성할 핵심입니다. 이로 인해 산업과 상업화에 미치는 영향을 더 잘 이해하기 위해서는 Digital Thread가 성공하기 위해 필요한 빌딩 블록에 집중해야 합니다. 간단히 말해, 소비자 공간은 엣지 장치와 클라우드 컴퓨팅 서비스를 사용하여 이러한 유형의 솔루션을 제공하고, 소비자 지점에서 중앙 클라우드 솔루션으로 데이터를 푸시하여 이 데이터를 활용해 장치 생태계의 일부로서 건강, 운동 성능 지표 및 다양한 지표에 대한 통찰력을 제공합니다.

산업화는 데이터 품질, 소싱 및 경로에 대한 더 큰 강조를 요구합니다. 따라서 Digital Thread는 퍼듀 모델의 Layer 1에서 시작된다는 사실을 이해하는 것이 중요합니다. 여기에서 PLC, 스마트 센서, 데이터 수집 모듈 및 산업용 PC를 통해 데이터의 성공을 정의합니다. 제조 작업 공간 내에서 자체 엣지 장치를 구축하는 것은 Digital Thread의 성공에 매우 중요합니다. 제조 네트워크를 통해 이 “thread”를 당기면서 Layer 2 및 Layer 3 시스템으로 이동하고, 각각의 데이터 소스(HMI, Historian, 산업용 데이터베이스)는 Digital Thread 인프라의 첫 번째 주요 건강 검진입니다. 이러한 시스템은 Analytics 및 데이터 과학 이니셔티브를 위해 IoT 솔루션 등을 신속하고 효율적으로 구축할 수 있는 능력을 정의합니다. FactoryTalk® Historian 및 FactoryTalk® AssetCentre와 같은 제품을 사용할 때 Digital Thread는 인력 향상에 사용될 수 있는 메타데이터로 풍부해지고, 프로세스 중 의사 결정을 위한 비즈니스 인텔리전스를 제공하여 제조의 민첩성을 향상시킵니다.

Digital Thread 여정은 자동화 및 운영에서 얻은 비즈니스 인텔리전스의 요구 사항을 통합하여 제품을 신속하게 제공하고, 품질에 소요되는 시간을 단축하며, IT/OT 세분화의 경계를 모호하게 만드는 핵심 통찰력을 제공합니다.

Digital Thread 계획의 필요성은 현재의 팬데믹 이후 시대에서 예측할 수 없는 공급망 환경과 함께 계속 증가하고 있습니다. 계획 및 생산 일정의 명확성에 대한 필요성은 Digital Thread와 밀접하게 연관되어 있으며, 예측 가능한 비즈니스 운영을 달성하는 데 필요한 데이터와 함께 공급망 및 제조 운영을 통해 IT와 OT 시스템을 통합하고 추적 기능을 제공하는 선도적인 산업 MES 솔루션을 사용하여 최적화할 수 있습니다.

Digital Thread와 IIoT 플랫폼 실행을 통해 얻은 학습은 예측 제조를 개선하고 인력뿐만 아니라 인력에 영향을 미치는 자산과 장비를 개선합니다. 지속적인 혁신과 디지털 제조 작업 공간의 무한한 변화를 통해 이러한 영향력 있는 데이터 솔루션이 성공을 거두고 있습니다.

Digital Thread 잠재력을 발휘하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2022년 7월 20일

디지털 스레드
디지털 스레드 일러스트레이션
디지털 스레드

디지털 스레드란 무엇입니까? Rockwell Automation은 통합된 엔터프라이즈 접근 방식을 통해 중요한 비즈니스 기능을 연결하고 디지털 트랜스포메이션을 가속화할 수 있습니다.

자세히 알아보기
주제: 디지털 스레드 디지털 트랜스포메이션 FactoryTalk OperationSuite FactoryTalk Historian FactoryTalk AssetCentre FactoryTalk® MaintenanceSuite

Thomas Jacobsen
Thomas Jacobsen
수석 정보 솔루션 기술 컨설턴트 - 생명과학, Rockwell Automation
Thomas는 Rockwell Automation의 수석 정보 솔루션 기술 컨설턴트 – 생명과학입니다. 그는 생명과학 산업에서 MES 및 MIT 솔루션을 통해 생명과학 생산 현장을 연결하고 관리하는 정보 소프트웨어를 다루며 13년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 디지털 스레드 여정에는 계획이 필요합니다