Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

원격 통신을 활용한 자동화 솔루션

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
원격 통신을 활용한 자동화 솔루션 hero image

통신은 지난 25년 동안 끊임없이 진화해 왔으며, 시장 수요를 지속적으로 예측해 왔습니다. 이 분야에서는 기술과 서비스가 빠르게 발전하고 네트워크 트래픽이 급격히 증가하고 있습니다.

따라서 최근 몇 년간 전 세계적으로 새로운 네트워크 기술을 구현하기 위한 대규모 투자가 이루어졌습니다. 스페인만 해도 고정형 광대역 커버리지는 99%, 모바일 광대역은 93%입니다. 기술은 이미 개발되었고 인프라도 구축되어 있으니, 이를 활용하여 업계에서 자주 발생하는 모든 통신 요구를 충족하는 것이 어떨까요?

서로 다른 위치에 있는 두 제어 시스템 간의 통신 제공, 모든 공장의 모든 자동화 장비를 모니터링하는 중앙 집중식 SCADA 시스템, 또는 일일 생산 세부 정보를 포함하는 이메일을 적절한 직원에게 전송하는 시설은 재생 에너지, 수처리 및 장비 제조업체와 같은 산업에서 흔히 볼 수 있는 시나리오입니다. 이제 이러한 모든 시나리오는 표준 EtherNet/IP를 통해 효율적으로 발생할 수 있습니다.

애플리케이션에 추가된 네트워크 기술의 가치는 신뢰할 수 있는 라우터에서 시작됩니다. 기본 라우터는 서로 다른 네트워크에 연결된 장치 간의 통신을 관리하고 필요한 정보만 올바른 대상으로 전송합니다. 원격 통신이 가능한 라우터에는 모뎀(3G, 4G 등) 또는 WAN 포트가 포함되어 있어 어느 위치에서나 인터넷 연결이 가능합니다.

이러한 라우터는 일반적으로 방화벽 기능 및/또는 VPN을 사용하여 연결할 수 있는 기능을 갖추고 있어 외부 네트워크의 위협으로부터 보호할 수 있습니다. 라우터가 원격 통신을 제공할 수 있도록 하는 것이 강력히 권장됩니다. 이렇게 하면 연결을 설정할 뿐만 아니라 알람, 작동 오류 및 사고가 발생할 경우 알림을 전송할 수 있으며, 애플리케이션의 작동 데이터를 기록하는 이력 데이터도 전송할 수 있습니다.

보안은 네트워크를 설계하거나 유지보수할 때 고려해야 할 핵심 사항입니다. 전송 중인 데이터를 보호하기 위해 네트워크 내에서 통신하는 장치 또는 장비 간에 보안 연결 및 암호화된 통신 터널을 구축해야 합니다.

이것이 바로 VPN의 목적입니다. VPN은 사용자 이름과 암호를 통해 가상 네트워크에 대한 액세스 규칙을 제공하고 네트워크의 장비 간에 암호화된 패킷을 교환합니다.

또한 산업용 네트워크는 원치 않는 액세스, 즉 기밀 데이터에 액세스하거나 네트워크에서 서비스를 거부할 수 있는 침입자로부터 보호되어야 합니다. 이러한 보안 수준은 비인가 액세스를 차단하도록 설계된 방화벽에 의해 제공됩니다.

원격 통신은 산업 애플리케이션에서 사람, 장치 및 시스템 간의 연결을 개선하고 생산성, 효율성 및 유연성에 대한 새로운 기회를 열어줍니다. 중앙 집중식 기술 서비스 지원을 통해 기업은 출장 비용과 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

Published 2015년 3월 3일


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 원격 통신을 활용한 자동화 솔루션