Rockwell Automation은 장애인을 포함한 모든 개인을 위한 포용적이고 접근 가능한 환경을 조성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 산업 자동화 분야의 선도 기업으로서 우리는 능력에 관계없이 모든 사람이 제품, 서비스 및 디지털 플랫폼에 접근할 수 있도록 하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다.
접근성에 대한 우리의 약속은 혁신, 진실성, 사회적 책임이라는 핵심 가치에 뿌리를 두고 있습니다. 우리는 고객, 직원, 파트너, 그리고 더 넓은 커뮤니티를 포함한 모든 이해관계자에게 다양성과 평등한 기회를 촉진하는 환경을 조성하기 위해 노력합니다.
접근성 지원 조치
Rockwell Automation은 Rockwell Automation 제품 및 서비스의 접근성을 위해 다음과 같은 조치를 취합니다.
- 접근성 담당자 및/또는 옴부즈퍼슨을 임명합니다.
- 명확한 접근성 목표와 책임을 할당합니다.
준수 상태
웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG)은 장애인의 접근성을 개선하기 위한 설계자 및 개발자를 위한 프레임워크를 정의합니다. 세 가지 준수 수준인 A, AA 및 AAA를 정의합니다. Rockwell Automation은 모든 제품 및 디지털 콘텐츠에서 WCAG 2.2 A 및 AA 준수 수준을 달성하기 위해 노력하고 있습니다.
브라우저 및 보조 기술과의 호환성
Rockwell Automation의 제품 및 서비스는 다음과 같은 보조 기술과 호환되도록 설계되었습니다.
- Google Chrome, Firefox, MS Edge
- Windows OS
모바일 운영 체제는 Google Play 또는 Apple Application 스토어에서 다운로드할 수 없는 Rockwell Automation 소프트웨어 제품과 호환되지 않습니다.
기술 사양
Rockwell Automation 제품의 접근성은 웹 브라우저와 컴퓨터에 설치된 보조 기술 또는 플러그인의 조합으로 작동하기 위해 다음 기술에 의존합니다.
- HTML
- WAI-ARIA
- CSS
- Windows OS
- 접근성 오버레이
이러한 기술은 사용되는 접근성 표준을 준수하기 위해 사용됩니다.
제한 사항 및 대안
Rockwell Automation 제품의 접근성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있지만, 일부 제한 사항이 있을 수 있습니다. 아래는 Rockwell Automation이 해결책을 찾기 위해 노력하고 있는 알려진 제한 사항에 대한 설명입니다. 아래에 나열되지 않은 문제가 발생하면 문의해 주시기 바랍니다. Rockwell Automation의 알려진 제한 사항:
- 당사의 많은 제품은 웹 콘텐츠 접근성 지침이 만들어지기 전에 또는 보편적으로 따라야 할 표준으로 간주되기 전에 원래 만들어졌습니다. 이러한 이유로 당사의 많은 데스크톱 소프트웨어 제품에는 접근성 및 보조 기술 제한이 있습니다.
문제가 발생하면 inclusivedesign@rockwellautomation.com으로 이메일을 보내주십시오.
평가 접근 방식
Rockwell Automation은 다음과 같은 접근 방식을 통해 Rockwell Automation의 접근성을 평가했습니다.
- 접근성 준수 보고서(ACR) 및 자발적 제품 접근성 템플릿(VPAT) 형식의 제품 평가.
- 보고서는 제품 전문가의 지원을 받아 내부 또는 외부의 신뢰할 수 있는 테스터 또는 기타 접근성 전문가에 의해 인증됩니다.
- ACR 또는 VPAT를 요청하려면 포용적 설계 팀에 문의하십시오.
문의 및 피드백 제공
Rockwell Automation의 접근성에 대한 귀하의 피드백을 환영합니다. Rockwell Automation 웹사이트, 소프트웨어 또는 하드웨어 제품을 사용하는 데 있어 접근성 장벽이 있는 경우 알려주십시오. 접근성 준수 보고 및 문서 작성을 위해 당사의 포용적 설계 팀에 문의해 주시기 바랍니다.
전화: +1-888-382-1583
포용적 설계 팀 이메일: inclusivedesign@rockwellautomation.com
방문자 주소: 1201 South Second Street
밀워키, WI 53204
USA
Rockwell Automation의 접근성 전문가: Amber Westlund, awestlu@rockwellautomation.com
우리는 2영업일 이내에 피드백과 문의에 응답하기 위해 노력합니다.