Loading

SecureOT 자산 재고 및 라이프사이클 관리

OT 전문, 벤더 중립적인 가시성을 모든 엔드포인트에서 제공합니다.
데모 요청
 인더스트리 4.0 기술 트렌드 개념의 프로세스 컨트롤 룸 및 산업 자동화 스마트 팩토리에서 실시간 작업 자동화 장비 프로세스를 모니터링하는 엔지니어 및 상급 관리자
사이버보안
    • 개요
    • 제로 트러스트
    • 제로 트러스트
    • ID 및 액세스 관리
    • ID 및 액세스 관리
    • IT/OT 융합
    • IT/OT 융합
    • CIP Security
    • CIP Security
    • 기술 및 인증
    • 기술 및 인증
    • 보안 및 LifecycleIQ
    • 보안 및 LifecycleIQ
    • 안전한 디지털 트랜스포메이션
    • 안전한 디지털 트랜스포메이션
    • NIST 사이버보안 프레임워크
    • NIST 사이버보안 프레임워크
    • 개요
    • 자산 재고 및 라이프사이클 관리
    • 자산 재고 및 라이프사이클 관리
    • 위험 및 취약점 관리
    • 위험 및 취약점 관리
    • 관리형 서비스
    • 관리형 서비스
    • 보안 모니터링 및 대응
    • 보안 모니터링 및 대응
    • 위협 감지
    • 위협 감지
    • 사고 대응
    • 사고 대응
    • IT 사이버보안 서비스
    • IT 사이버보안 서비스
    • 엔드포인트 보호
    • 엔드포인트 보호
    • 개요
    • 중요 인프라
    • 중요 인프라
    • 생명과학
    • 생명과학
    • 자동차
    • 자동차
    • 제조
    • 제조
    • 식음료(F&B)
    • 식음료(F&B)
    • 채광
    • 채광
    • 개요
    • 권고 사항 및 지원
    • 권고 사항 및 지원
    • 설계 및 계획
    • 설계 및 계획
    • 네트워크 보안
    • 네트워크 보안
    • 모의 침투 테스트
    • 모의 침투 테스트
    • 대응 및 복구
    • 대응 및 복구
    • 위험 평가
    • 위험 평가
    • 취약성 평가
    • 취약성 평가
  • 세계적 수준의 파트너
    • 블로그
    • 블로그
    • 성공 사례
    • 성공 사례
    • 보도 자료
    • 보도 자료
    • 웨비나
    • 웨비나
    • 백서
    • 백서

가시성: 복원력 있는 OT 보안의 기반

OT와 IT 시스템이 융합됨에 따라 산업용 네트워크와 인프라 전반에 대한 가시성이 제한되어 관리되지 않는 위험, 규정 준수 허점, 숨겨진 노후 자산이 발생할 수 있습니다. 이러한 가시성 부족은 위험 감소 프로그램을 계획하고 실행하기 위한 현실적이고 유용한 출발점을 설정하는 데 방해가 됩니다. SecureOT™ 플랫폼의 핵심 기능인 자산 재고는 쉽게 볼 수 있는 장치뿐만 아니라 섀도 및 중첩된 구성요소, 직렬로 연결된 장치, 레거시 플랫폼, 임시 연결을 포함한 OT 자산 전반에 대한 가시성과 컨텍스트를 제공합니다.

데이터는 펌웨어, 구성, 취약성 세부 정보로 강화되어 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 인프라 비용 없이 손쉽게 세분화된 네트워크 전반에서 OT 자산 식별
  • 여러 자산 및 위험 지표를 자산과 시스템의 다차원 보기로 통합
  • 다양한 지표를 활용해 기업의 위험 허용 범위에 맞는 OT별 위험 점수를 매겨 수정 우선순위 지정
  • IEC 62443, NIST CSF, NIS2와 같은 글로벌 표준에 부합
  • 중앙 집중식 가시성을 통해 운영 효율성 향상
SecureOT 플랫폼 그래픽

발견에서 실제 적용 가능한 통찰력까지

가시성이 확보되면 SecureOT 플랫폼은 데이터를 의사 결정으로 전환합니다. 이 플랫폼은 기본적인 자산 탐지를 넘어 상황에 맞는 위험 가시성과 우선순위를 제공하여 다양한 비즈니스, 위험, 규정 준수 및 보고 이점을 제공합니다. SecureOT 플랫폼은 이러한 상황별 자산 재고 기능을 통해 수천 개의 데이터 포인트를 단일 보기로 통합하여 팀이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.

  • IP, 소프트웨어 또는 엔드포인트의 사용자 목록뿐만 아니라 각 자산과 해당 종속성에 대한 전체적인 OT 시스템 수준 보기 생성
  • 컨트롤러, PLC, HMI 및 네트워크로 연결된 장치 전반에서 취약성과 잘못된 구성 파악
  • OS 기반 자산에 대한 조치를 취해 강화, 패치, 업데이트 또는 조정, 그리고 자산의 중요도와 규정 준수 요구 사항에 따라 위험 순위를 매겨 수정 가속화
  • 패치 상태, 사용자 계정 및 기타 심층 방어 보안 제어에 대한 실시간 통찰력을 통해 복원력 강화
  • 재고 데이터를 거버넌스, 보고 및 위험 작업 흐름에 통합하여 보안 운영 간소화
  • 재고, 모니터링, 패치 관리 및 폐기 전반에서 자산 라이프사이클을 관리하여 위험을 안전하게 완화

포괄적인 가시성에서 확실한 규정 준수까지

SecureOT 플랫폼은 자산 가시성을 측정 가능한 보안 및 규정 준수 결과로 바꿉니다. 팀은 중앙 집중식 상황별 재고를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 엔드포인트 튜닝부터 업그레이드 및 노후화를 위한 자본 계획까지 사전 취약점 관리를 통해 위험 노출 감소
  • 패치 식별과 구성 평가를 통한 수정 가속화
  • 보고 및 감사를 위한 단일 진실 공급원을 사용하여 거버넌스 강화

이 동일한 데이터 기반을 사용하면 생산을 중단하지 않고도 IEC 62443, NIST CSF, NIS2와 같은 글로벌 표준을 충족할 수 있습니다. SecureOT 플랫폼은 심층적인 OT 컨텍스트와 실제 적용 가능한 통찰력을 결합하여 운영을 보호하고, 가동시간을 유지하며, 확실하게 규정 준수를 입증하는 데 도움이 됩니다.


SecureOT 플랫폼이 안전한 OT 가시성을 제공하는 방식

SecureOT 플랫폼은 운영 안전을 위해 설계된 입증된 작업 흐름을 사용합니다.

  • 발견: 하드웨어 탭 또는 스팬 포트 없이 각 서브넷의 소프트웨어 센서를 통한 자산 탐지
  • 식별: 독점적인 방법을 사용하여 확인하는 포트, MAC 주소 및 프로토콜과 같은 주요 장치 속성
  • 프로파일: 설치된 소프트웨어, 펌웨어 및 OS 세부 정보, 패치 상태, 구성, 사용자 계정, 바이러스 백신 및 허용 목록과 같은 보안 요소를 포함하여 자산당 1,000개가 넘는 데이터 포인트

이 프로세스는 제한된 대역폭을 요구하고, 침입 스캔 또는 스크립트를 방지하며, 내장 장치에 대한 OEM 안전 통신을 활용합니다.

데모 요청
SecureOT 흐름

심층적인 OT 컨텍스트: 무엇을 보게 될지, 그리고 왜 중요한지

SecureOT 플랫폼은 위험 관리 방식을 혁신할 수 있는 풍부한 맥락의 인텔리전스를 제공합니다. 데이터 포인트는 자산의 중요도와 관련되어 있으므로 생산과 안전에 가장 중요한 시스템이 무엇인지 알 수 있습니다. SecureOT 플랫폼은 하드웨어 및 소프트웨어 세부 정보와 함께 취약성 노출 및 보완 제어 등 상황별 위험 데이터를 제공하므로 가동시간과 복원력에 실제로 영향을 미치는 요인의 우선순위를 정할 수 있습니다.

이 실제 적용 가능한 통찰력은 SecureOT 플랫폼을 차별화하여 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 가능하게 하고 규정 준수 준비 태세를 가속화합니다.

SecureOT 플랫폼 빙산 그래픽

단일 통합 보기에서 볼 수 있는 내용:

  • 하드웨어: 컨트롤러, 센서, PLC, HMI
  • 소프트웨어: 펌웨어, 운영 체제, 애플리케이션
  • 네트워크: 구성요소, 구성, EOL 상태
  • 보안 태세: 패치 관련성 및 상태, 바이러스 백신 또는 허용 목록, 구성 준수
  • 사용자 및 계정: 역할, 그룹, 암호 사용 기간, 도메인 정책
  • 규제 또는 표준 기반 규정 준수

자산 재고 및 라이프사이클 관리를 위해 SecureOT 플랫폼을 선택하는 이유

SecureOT 플랫폼은 탁월한 실행과 확장 가능성을 위해 설계되었습니다. 다른 툴은 발견 단계에서 그치는 반면, 로크웰 오토메이션은 종합적인 자산 데이터와 작업 흐름을 결합하여 라이프사이클, 규정 준수, 위험을 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다. 배포 속도에서 운영 안전에 이르기까지 SecureOT™ 플랫폼의 기능은 복잡성을 간소화하고 OT 환경 전반에서 측정 가능한 복원력을 제공하도록 설계되었습니다.

클라우드 네트워크

신속한 배포를 위한 100% 소프트웨어 기반, 추가 하드웨어나 스팬 포트가 필요 없음

시각적 신호 가시성

단순 패킷 검사를 넘어 서브넷 전반에서 심층적이고 광범위한 가시성 제공

네트워크

다양한 OEM 환경에서 운영상 안전 유지

장비 모니터링

백플레인 및 직렬 가시성을 포함하여 실시간 인사이트를 위한 에이전트 및 에이전트리스 유연성

보고서

규정 준수, 위험 완화, 복원력을 지원하는 라이프사이클 인텔리전스

SecureOT 플랫폼 관리형 서비스

산업 사이버 보안의 주요 과제는 운영 환경을 보호하는 데 사용할 수 있는 OT 기술 및 리소스입니다. SecureOT 플랫폼 관리형 서비스는 SecureOT 플랫폼의 유지보수 및 지원 경험이 풍부한 전담 사이버보안 전문가를 통해 이러한 격차를 해소합니다.

SECUREOT 플랫폼 관리형 서비스 고객이 누릴 수 있는 이점
상태와 성능을 포함한 분기별 업데이트를 위해 SecureOT 플랫폼 유지보수 지속적인 유지보수와 일관된 가용성을 위해 설계된 기술에 대한 신뢰성 확보를 위해 인력 배치 최소화
지속적인 자산 재고 및 발견 작업 관리 상시 자산 재고를 기반으로 데이터 기반 의사 결정 수행
사이버보안 전략 및 로드맵을 지원하여 프로그램의 지속적인 성장 촉진 신뢰할 수 있는 파트너와 협력하여 OT 보안 태세 강화, 보안 및 규정 준수를 위한 툴 최대한 활용
SecureOT 플랫폼이 어떻게 사용되고 있는지 확인할 준비가 되셨습니까?

데모를 요청하여 SecureOT 플랫폼이 포괄적인 OT 가시성, 우선순위에 따른 위험 감소, 확실한 규정 준수를 어떻게 제공하는지 경험해 보십시오.

데모 요청

다른 사람들도 본 내용

Loading
Loading
Loading
Loading

활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left 산업용 OT 사이버보안 – 로크웰 오토메이션 SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left SecureOT 자산 재고 및 라이프사이클 관리