安全管理

卓越した安全とパフォーマンスを実現

生産性と安全は、ビジネスの成功を測定する補完的な指標です。業界トップの企業は、平均的な企業よりもOEEが5~7%高く、予想外のダウンタイムは2~4%短くなっており、負傷率は半分以下です。これらはいずれも、安全文化や、コンプライアンスプロセスおよび手順、リスクを低減し生産性を最適化する技術の活用に対する集中的な取組みの成果です。当社は、業界トップクラスのパフォーマンスの達成に向けたお客様の計画策定をサポートいたします。

安全成熟度の向上が事業目標の達成に貢献

環境・労働安全衛生プログラムの成果を向上

安全成熟度には、文化(行動)、コンプライアンス手順およびプロセス、作業員の安全と生産性の両方を向上させる技術への資本投資という要素があります。安全と生産性の向上という目標を達成するには、安全に寄与する人為的要素と手順、そして技術面を総合的に考慮することが重要です。

機械メーカの皆様は、安全がお客様にもたらす価値を重々理解していらっしゃることでしょう。御社の成長とサステナビリティ向上には、国際規格に準拠した機械製造が不可欠です。

安全の専門家が抱えるビジネス上の重要な課題

効果的な安全プログラムは、生産性を最適化するだけでなく、作業員や装置、会社の評判、環境を保護します。業界のトップ企業がどのように部門間で協力し、事業目標を達成しているかについてご紹介します。

安全確保と変化するグローバルワークフォース

作業員の行動やコンプライアンス、各種事象の傾向について、有効な洞察を取得

世界各国のワークフォースは変化し続けており、GDP成長率は今後50年間に3.6%からわずか2.1%まで低下すると見込まれています。この落ち込みを埋め合わせるには、現在の生産性向上のペースを80%加速させなければなりません。

製造メーカは、多面的アプローチを採用し、雇用した作業員一人ひとりの生産性と機械設計の有効性のほか、安全や接続性をも最大化する必要があります。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/ja/JP_det_safety-mgmt row-4

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。