Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル4: Kinetix 5700 (CIP™) プログラミング - eラーニング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCN144-A-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Motion Control Courses, Network and Cybersecurity Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 6時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションを使用してCIP Motion™軸を構成し、テスト、チューニング、プログラミングする方法を学習します。

Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Developmentコースで習得したスキルを基に、Logix 5000™アーキテクチャを多軸CIP™モーション・コントロール・システムに適用する方法を学習します。また、機械仕様書を信頼性の高いラダー・ロジック・コードに変換するために必要な効率的なプログラミングスキルを実践します。すべてのLogix 5000製品は共通の機能と共通のオペレーティングシステムを共有しているため、このコースで学習するモーションコントロールの構成およびプログラミングスキルは、モーションコントロールが可能なあらゆるLogix 5000コントローラーに適用できます。


前提条件

このコースを正常に完了するには、以下の前提条件が必要です:

  • モーションコントロール基礎コース(CCN130)
  • Studio 5000 Logix Designer レベル3:プロジェクト開発コース(CCP143)

受講対象者

Logix 5000™モーション・コントロール・システムを構成およびプログラミングする必要がある方がこのコースを受講すべきです。さらに、Logix 5000システムおよび一般的なモーションコントロールにすでに精通している受講者のみがこのコースを受講すべきです。

目標

  • 時刻同期を有効にする
  • モーショングループを作成する
  • EtherNet/IPネットワーク上の統合モーション用サーボ軸を作成する
  • Studio 5000 Logix Designerソフトウェアを使用してドライブを追加・構成する
  • サーボ軸をそれぞれのドライブに関連付ける
  • 軸を構成する
  • フックアップテストを実行する
  • デジタル入力をテストする
  • EtherNet/IPネットワーク上の統合モーション用軸を調整する
  • モーションアプリケーション用のユーザー定義データ型を作成する
  • モーションダイレクトコマンドを使用する
  • 統合モーションアプリケーションコードでステップシーケンスロジックを使用する
  • Motion Servo On(MSO)命令をプログラミングする
  • Motion Servo Off(MSF)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Home(MAH)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Stop(MAS)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Move(モーション軸の移動)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Jog(MAJ)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Shutdown(MASD)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Fault Reset(MAFR)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Shutdown Reset(MASR)命令をプログラミングする
  • グループモーション命令をプログラミングする
  • Motion Change Dynamics(MCD)命令をプログラミングする
  • モーション移動命令のマージ機能をプログラミングする
  • プロジェクトに仮想軸を追加する
  • Motion Axis Gear(MAG)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Position Cam(MAPC)命令をプログラミングする
  • Motion Axis Time Cam(MATC)命令をプログラミングする
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション