Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル4: FBDプログラミング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP152-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 6時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースは、Studio 5000 Logix Designer®のFBDおよび関連用語の理解を提供するスキル構築プログラミングコースです。個々のFBD命令のパラメータ変更の実行方法や、FBDプログラムおよびルーチンの作成・開発方法を学習します。また、PIDEやアドオン命令を含む、さまざまなFBD命令の経験も積むことができます。


前提条件

このコースを正常に完了するには、以下の前提条件が必要です:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル3:  Project Developmentコース(CCP143 または CCP143-EL)の修了
  • 基本的なループ制御を含む、基本的な測定および制御理論の理解

受講対象者

Studio 5000 Logix DesignerアプリケーションでFBDを使用してLogix 5000コントローラーの開発、デバッギング、およびプログラミングを担当する個人がこのコースを受講すべきです。

目標

  • FBDの作成
  • 論理FBD命令のプログラミング
  • タイマーおよびカウンターFBD命令のプログラミング
  • アナログFBD命令のプログラミング
  • デバイスドライバーFBD命令のプログラミング
  • FBD命令でのタイミングモードの選択
  • トータライザーFBD命令のプログラミング
  • RMPS(ランプ/ソーク)FBD命令のプログラミングと監視
  • FBD命令を使用したプログラムフローの制御
  • FBDを使用したPIDループのプログラミング
  • Active Xコントロールを使用したPIDループの調整
  • FBDでのアドオン命令の開発
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション