Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル2:基本ラダーロジックプログラミング - eラーニング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP151-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 4時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、Logix 5000™コントローラー用の基本的なラダーロジック命令をプログラミングするためのリソースを提供します。Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアを使用して、指定された機能仕様の要件を満たすための基本的なソフトウェアタスクを実行する機会があります。さらに、事前定義された手順で機器を動作させるシーケンサーを設定し、生産手順と機器制御を分離します。


前提条件

このコースを正常に完了するには、Studio 5000 Logix Designer レベル1: Logix 5000 System Fundamentalsコース(CCP146-EL または CCP146)の完了、または同等の経験が必要です。

受講対象者

このコースは、コントローラーでの実務経験がほとんどない、またはまったくないプログラマーで、Logix Designerソフトウェアを使用してLogix 5000コントローラーのプログラミングを担当し、あらゆるアプリケーション向けのラダーロジックの作成方法を学ぶ必要がある方を対象としています。

目標

  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの比較命令のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの移動命令のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerソフトウェアを使用したラダーロジックの文書化と検索
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの配列のコピーと充填
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのラダー図の開始
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの式の処理
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの手順のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの手順と機器制御の分離
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション