Loading

PowerFlex 750シリーズドライブの起動と構成

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCA182-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 2時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、PowerFlex 750シリーズドライブの適切な設置、ドライブの起動、およびアプリケーション固有のニーズに合わせてドライブパラメータを構成する能力を身に付けることができます。コース全体を通して、以下を含む様々なソフトウェアツールを使用する機会があります:

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

前提条件

このコースを正常に完了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気の実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • AC/DC Motors and Drives Fundamentalsコース(CCA101)の修了または同等の経験

受講対象者

このコースは、PowerFlex 750-Seriesドライブを構成するおよび起動する必要がある方を対象としています。

目標

  • PowerFlex 750シリーズドライブの設置環境の確認
  • PowerFlex 750シリーズドライブの配線および接地の確認
  • A6 HIMを使用したPowerFlex 750シリーズドライブデータの検索および変更
  • PowerFlex 750シリーズドライブのEtherNet/IP通信を構成する
  • ソフトウェアを使用したPowerFlex 750シリーズドライブデータの検索および変更
  • PowerFlex 750シリーズドライブの起動
  • PowerFlex 750シリーズ制御ブロック図の解釈
  • PowerFlex 750シリーズドライブ動作の制御
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション