Loading

AC/DCモータおよびドライブの基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCA101
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、ACおよびDCモータとドライブの概念および専門用語の基本的な理解を提供するスキル構築コースです。このコースの修了時には、他のRockwell AutomationのACおよびDCドライブコースに参加するために必要な基礎知識とスキルを習得できます。

クラス中に、小型DCモータを組み立て、可変速ドライブが接続されたモータの速度と方向をどのように制御するかを調査するために必要な実践的スキルを身に付けます。また、プログラマー、保守担当者、およびトラブルシューティングする担当者がドライブ内に保存された情報にアクセスできるドライブのヒューマンインターフェースモジュール(HIM)についても理解を深めます。

このコースでは、ACおよびDCモータとドライブに適用される幅広いスキルと知識を提供します。このコースでは、ACまたはDCドライブのプログラミング、保守、またはトラブルシューティングに必要なすべてのスキルを習得することはできませんが、これらのスキルに重点を置いたRockwell Automationコースの準備を整えることができます。


受講対象者

ドライブを使用したACおよびDCモータの制御に初めて取り組む方で、ACおよびDCドライブのプログラミング、保守、および/またはトラブルシューティングすることを学ぶ前に、モータとドライブの概念の基本的な理解を得る必要がある方が、このコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気に関する実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • 電気の測定器具の使用に関する知識があると有用ですが、必須ではありません

受講者教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、トピックの概要と演習が含まれています。受講者はこのマニュアルを使用してプレゼンテーションに従い、メモを取り、演習に取り組みます。
  • ミニチュアDCモータキットは、受講者が持ち帰ることができる実働モータを組み立てるために使用します。
  • ACおよびDCモータおよびドライブ用語集には、ACおよびDCドライブとモータの用語一覧が含まれています。
  • ACおよびDCドライブ図面セットには、選択されたAllen-Bradleyドライブの回路図が含まれています。

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での受講者使用のために提供されます。このコースに参加する際に、受講者が技術機器を持参する必要はありません。

実習

実習は学習に必要な部分であり、このコースでは基本的なモータとドライブのタスクを実行する実習の機会を提供します。受講者はミニチュアDCモータを組み立てることで、DCモータの動作を直接確認することができます。

受講者がACおよびDCドライブとモータの基本コンポーネントを学習した後、ほとんどのドライブに搭載されている一般的なプログラミングパネルであるヒューマンインターフェースモジュール(HIM)を使用した作業を開始します。受講者はABT-TDPF700ワークステーションを使用してドライブパラメータを監視し、HIMでドライブを制御する機会があり、これによりより詳細なドライブトレーニングを継続するために必要な貴重なスキルを構築します。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得した後、受講者はRockwell Automationの製品固有のドライブトレーニングコースを受講する準備が整います。そのようなコースの一つがPowerFlex 750シリーズ保守・トラブルシューティングコース(CCA183)で、これは受講者がセットアップの変更を行い、ドライブの故障をトラブルシューティングする準備を整えます。

コース概要

1日目

  • 電気機械システムの構成要素と概念の識別
  • DCモータのハードウェアと動作の認識
  • ACモータのハードウェアと動作の認識
  • 交換用モータの選定
  • ライン保護およびフィルタリングデバイスのハードウェアと機能の認識
  • ドライブ構成要素への静電気損傷の防止

2日目

  • DCドライブのハードウェアと機能の認識
  • ACドライブのハードウェアと機能の認識
  • ACおよびDCモータのブレーキ方法の認識 
  • 電気の測定器具を使用したドライブのテスト
  • 電源投入前および電源投入時のチェックの実施
  • HIMを使用したドライブの監視と制御
  • 基本的なアプリケーション向けドライブの選定
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース