Loading

PowerFlex 750シリーズメンテナンスおよびトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCA183
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このスキル構築コースでは、PowerFlex® 750シリーズ(PowerFlex 753またはPowerFlex 755)ドライブの保守およびトラブルシューティングに役立つ概念と技術を紹介します。PowerFlex 750シリーズドライブのハードウェアを認識し、ドライブを適切に配線する方法を学びます。また、特定の故障を診断する方法も学びます。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • PowerFlex 750シリーズドライブハードウェアの位置を特定する
  • A6 HIMとドライブソフトウェアを使用してPowerFlex 750シリーズドライブデータの位置を特定し、変更する
  • PowerFlex 750シリーズドライブのアラームおよび故障をクリアする
  • PowerFlex 750シリーズパラメータを使用して予知保全を実施する
  • PowerFlex 750シリーズの負荷/環境故障および機器の誤動作をトラブルシューティングする

受講対象者

PowerFlex 750シリーズドライブの保守およびトラブルシューティングを担当する方は、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気に関する実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • AC/DCモータとドライブの基礎 コース(CCA101)の修了または同等の経験
  • PowerFlex 700ベクトル制御および/またはPowerFlex 700Sドライブの使用経験があることが推奨されますが、必須ではありません

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックには、学習活動とハンズオン実習が含まれています
  • PowerFlex 750シリーズACドライブプログラミングマニュアル:
    • ドライブパラメータおよびその他の重要なデータの情報源
    • 頻繁に参照されるプログラミング文書を含む
  • PowerFlex 750シリーズACドライブ設置手順書:
    • ドライブの設置と配線の手順を提供
    • 頻繁に参照される設置データを含む 

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されたスキルに焦点を当て、受講者がPowerFlex 750シリーズドライブコンポーネントの交換や故障・アラームのトラブルシューティングを行えるようにします。PowerFlex 750シリーズドライブワークステーションは、実際の保守およびトラブルシューティング状況を教室環境に導入します。

コース予定

1日目

  • PowerFlex 750-Seriesドライブハードウェアの位置確認
  • A6 HIMを使用したPowerFlex 750-Seriesドライブデータの位置確認と変更
  • ドライブソフトウェアを使用したPowerFlex 750-Seriesドライブデータの位置確認と変更
  • PowerFlex 750-Seriesドライブのアラームと故障のクリア

2日目

  • PowerFlex 750-Seriesパラメータを使用した予知保全の実行
  • PowerFlex 750-Seriesの負荷および環境故障のトラブルシューティング
  • PowerFlex 750-Series機器の誤動作のトラブルシューティング
  • 統合実習:PowerFlex 750-Seriesドライブの保守とトラブルシューティング
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 750シリーズメンテナンスおよびトラブルシューティング