Loading

バルブ修理

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-210
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、産業用途で使用される一般的なバルブに関連するバルブのメンテナンスおよび修理活動について情報を提供します。このコースでは、受講者がバルブの基礎知識を理解していることを前提としています。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 摩耗したバルブ部品の特定と交換
    • バルブの高摩耗部品の特定
    • 予防保全の説明
    • バルブが修正保全を必要とする兆候の列挙
    • バルブ隔離のためのタグアウト手順の説明
  • バルブの適切な再パッケージ方法の実演
    • 様々なタイプのパッケージとその用途の説明
    • 様々なタイプのガスケットとその用途の説明
    • パッケージと絶縁の取り扱いに関連する注意事項の説明

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 機械システムとその応用に関する理解

学習教材

学習者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学習者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 遠心ポンプ コース(MMS-200)

コース予定

1日目

  • 導入試験
  • 分解と検査
  • ラボ演習

2日目

  • シート修理
  • ラボ演習

3日目

  • 摩耗部品の特定
  • ラボ演習

4日目

  • 再梱包
  • ラボ演習

5日目

  • 最終ラボ演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left バルブ修理