Loading

遠心ポンプ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-200
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、遠心ポンプの用途、運転、危険性、トラブルシューティングおよび一般的な問題の修理に関連する概念について情報を提供します。また、簡単なポンプ曲線の描画方法とラベルの付け方についても説明します。ポンプおよび関連機器の検査と修理に関する実習演習も含まれています。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 遠心ポンプの主要構成要素を特定し、その機能を説明する
  • 遠心ポンプの動作を説明する
  • 様々な遠心ポンプ構成要素を特定し、その機能を述べる
  • 遠心ポンプを位置、インペラ設計、段数、流れの方向によって分類する
  • ポンプ性能に影響する要因について議論する
  • スリップが遠心ポンプの動作にどのように影響するかを説明する
  • 簡単なポンプ曲線を描き、ラベルを付ける
  • 正味吸込圧頭およびキャビテーションを定義する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 機械理論と機械システムの理解

学習教材

学習者の学習体験を向上させ促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 学習者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • Positive Displacement Pumps コース(MMS-205)

コース予定

1日目

  • 導入試験
  • 遠心ポンプの法則
  • ポンプ用語
  • ラボ演習

2日目

  • ポンプ構成部品
  • ポンプ性能
  • ラボ演習

3日目

  • 保守、分解、組立
  • ラボ演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 遠心ポンプ