Loading

正容積式ポンプ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-205
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日

コース目的

このコースでは、正の変位ポンプの用途、運転、危険性、トラブルシューティングおよび一般的な問題の修理に関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 容積式変位ポンプの主要構成部品を特定し、その機能を説明する
    • 往復動ポンプ
    • ピストンポンプ
    • 回転式ポンプ
    • 特殊用途ポンプ
  • 容積式変位ポンプの分解、保守、組立の適切な技術を実演する
    • ポンプ性能に影響する要因
    • 摩耗箇所と検査ポイント

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 機械理論と機械システムの理解

学習教材

学習者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学習者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • シャフトおよびカップリングアライメント コース(MMS-245)

コース予定

1日目

  • 導入試験
  • ポンプの法則
  • ポンプ用語
  • ポンプ部品

2日目

  • ポンプ部品(続き)
  • 分解、保守、組立
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 正容積式ポンプ