Loading

シャフトとカップリングのアライメント

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-245
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、適切なアライメントとアライメント方法の重要性、ずれ 誤差の原因、ダイヤルインジケーターを使用したソフトフットや熱膨張などの誤差の修正方法、ならびに該当する場合のダイヤルインジケーターおよびレーザーを使用したカップリングアライメントについての情報を提供します。シャフトおよび機器アライメントの実習演習があります。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • シャフトアライメントの基本原理を特定する
  • アライメントプロセスで使用される工具をリストアップし、特定する
  • 事前アライメントチェックリストを使用することの重要性について議論する
  • ソフトフットを特定し、それを修正する方法について議論する
  • アライメントプロセスの段階を特定する
  • 適切なアライメント方法を実演する
  • アライメントに影響を与える可能性のある要因について議論する
  • アライメント許容値の重要性について議論する
  • 非標準アライメントに使用される方法について議論する
  • シャフトを接続するために使用されるカップリングを特定する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 配管工事 (MMS-250)

コース予定

1日目

  • 概要
  • ずれ 誤差の症状の認識 
  • ずれ 誤差の原因の特定
  • ずれ 誤差の影響の列挙

2日目

  • アライメントツールの使用
  • ソフトフットの特定と修正

3日目

  • アライメント方法の使用
  • アライメント方法の利点・欠点の列挙
  • ダイヤルインジケーターの使用 

4日目

  • 高さ調整と水平移動の実行
  • 熱膨張の認識と補償

5日目

  • 複数フィートでのアライメント
  • ジャックシャフトの使用
  • カップリングのアライメント
  • 最終演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left シャフトとカップリングのアライメント