Loading

パイプ工事

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-250
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、コードと規格、パイプの種類と関連部品、仕様、および取り付けと支持技術に関する情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • パイプおよびチューブに関連するコードと規格をリストアップし、議論する
  • 金属パイプの種類とその用途を特定し、議論する
  • 非金属パイプの種類とその用途を特定し、議論する
  • チューブの種類を特定し、その設置と使用について議論する
  • パイプを接続するために使用される方法を説明する
  • パイプシステムに見られる構成要素を説明する
  • パイプハンガーの種類とその用途を特定し、議論する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

カリキュラム注記:このコースに含まれる多くのレッスンは、コースMM-500にも要約形式で含まれています。

前提条件

なし

施設要件

施設提供の機器とパイプ。

受講者教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学習者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • 実習ガイドには実践演習が含まれています 

実践練習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • シールとパッキン コース(MMS-110)

コース予定

1日目

  • 規格と基準の解釈
  • 専門用語の定義
  • 安全作業慣行の使用
  • パイプ図面の読み方
  • 基本的なパイプ工具の使用 

2日目

  • 曲げ技術の適用
  • 金属パイプの種類の区別
  • 非金属パイプの認識

3日目

  • チューブとパイプの区別
  • チューブ継手の適用
  • チューブ曲げ

4日目

  • 溶接接続の使用
  • フランジの使用
  • ねじ接続の作成

5日目

  • 継手の準備
  • 継手の取り付け
  • パイプハンガーの使用
  • 最終演習
  • 復習
  • 筆記試験 
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left パイプ工事