Loading

シールおよびパッキンの基礎

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-110
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、パッケージとメカニカルシールの識別および取り付け、それらの用途に関する情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 圧縮パッケージの異なるタイプを識別し、それぞれがいつ使用されるかを説明する
  • 成形パッケージの異なるタイプを識別し、それぞれがいつ使用されるかを説明する
  • ポンプメカニカルシールの利点と欠点を列挙する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

カリキュラム注記:このコースに含まれる多くのレッスンは、コースMM-500にも要約形式で含まれています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 機械理論と機械システムの理解

学習教材

学習者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学習者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには実践的な演習が含まれています 

実践練習

このコース全体を通して、様々な実践的演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 遠心ポンプ (MMS-200)

コース内容

  • パッケージの機能を説明する
  • パッケージグランドについて説明する
  • パッケージの交換を実行する
  • メカニカルシールの種類を区別する
  • メカニカルシールの利点と欠点を列挙する
  • シールとパッケージの点検
  • シールとパッケージの故障原因のトラブルシューティング
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left シールおよびパッキンの基礎