Loading

バルブのファンダメンタルズ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-105
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、制御要素として使用されるバルブとアクチュエータの種類、バルブの構成要素、およびバルブの用途について情報を提供します。機器のセットアップおよび評価のための実習演習があります。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 様々なタイプのバルブアクチュエータを説明する
  • バルブアクチュエータとポジショナで起こりうる問題について議論する
  • 空気圧アクチュエータのベンチセット情報の目的を述べる
  • バルブポジショナの機能を説明する
  • バルブポジショナを使用すべき場合と使用すべきでない場合を述べる
  • バルブポジショナの設定方法を説明する
  • バルブ位置情報がプロセスやシステムの制御にどのような影響を与えるかを議論する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 機械システムとその応用に関する理解

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • バルブ修理 コース(MMS-210)

コース予定

1日目

  • 導入試験
  • バルブの構造と動作
  • バルブの種類
  • バルブアクチュエータ
  • ラボ演習

2日目

  • バルブマーキング
  • ラボ演習
  • 最終ラボ演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left バルブの基礎