Loading
個人配送のみ

Studio 5000 View DesignerおよびPanelView 5500プログラミング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCV210
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Visualization HMI Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、Studio 5000 View Designer®ソフトウェアとPanelView™ 5000シリーズターミナルを備えたコンピュータを使用して、ターミナル上で動作する運用プロジェクトを作成できるようになります。クラス中に、以下のハンズオン実習スキルを練習します:

  • PanelView 5500ターミナルを動作用に準備する
  • 新しいプロジェクトを作成し、ターミナル上で実行する
  • 画面上でグラフィック要素を作成、構成し、アニメーション化する
  • 特定の画面やグラフィック要素へのアクセスを制限するためのセキュリティを構成する
  • Studio 5000 Logix Designer®プロジェクトからのアラームを監視・管理するためのアラーム画面を構成する

このコースではPanelView 5500ハードウェアを使用しますが、このクラスで学習するスキルは、PanelView 5000シリーズの任意のターミナルに適用できますのでご注意ください。

目標

このコースを修了後、受講者は以下について理解している必要があります:

  • PanelView 5000ターミナルの構成および保守
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトの作成および構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのスクリーンの作成および構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのグラフィック要素の作成および構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのイベントの構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのトレンド、グラフ、ゲージの作成および構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのインタラクティブ要素の作成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのグラフィック要素のアニメーション構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのアラーム画面の構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでの再利用可能なスクリーンの作成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのアドオングラフィックの作成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでの言語切り替えの構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトのセキュリティ構成
  • インタラクティブなStudio 5000 View Designerプロジェクトの機能強化

受講対象者

PanelView 5000端末で使用するStudio 5000 View Designerプロジェクトを作成する必要がある方は、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix System Fundamentalsコース(CCP146)の修了、またはLogix 5000™タグとアーキテクチャの基本的な経験

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

受講者マニュアル – このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています

ラボブック – 学習活動とハンズオン実習を提供します

Studio 5000 View DesignerおよびPanelView 5000手順ガイド: – ソフトウェアを使用してすべてのPanelView 5000端末に共通するタスクの段階的な手順を提供します

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルは、他の可視化トレーニングコースの準備に役立ちます。このコースでマシンレベルHMIについて学習した後、FactoryTalk View SE Programming コース(CCV207)では、分散型のプラント全体アプリケーションの作成について学習できます。 

コース概要

1日目

  • PanelView 5000ターミナルの構成と保守
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトの作成と構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのスクリーンの作成と構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのグラフィック要素の作成と構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのイベントの構成

2日目

  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのトレンド、グラフ、ゲージの作成と構成
  • 統合ハンズオン実習:Studio 5000 View Designerプロジェクトでのインタラクティブ要素の作成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのグラフィック要素のアニメーション構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのアラーム画面の構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでの再利用可能なスクリーンの作成 

3日目

  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでのアドオングラフィックの作成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトでの言語切り替えの構成
  • Studio 5000 View Designerプロジェクトのセキュリティ構成
  • 統合ハンズオン実習:インタラクティブなStudio 5000 View Designerプロジェクトの機能強化
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 View DesignerおよびPanelView 5500プログラミング