Loading

FactoryTalk View Site Editionプログラミング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCV207
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Process Control Courses, Visualization HMI Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 4.5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このインストラクタ主導コースでは、ローカルおよびネットワーク分散型のFactoryTalk® View SEアプリケーションを作成・実行するスキルを習得できます。また、サーバ障害時に使用する冗長性の構成方法も学習します。

このコースでは、以下のハンズオン実習スキルを練習することができます:

  • グラフィック表示上でのグラフィックオブジェクトの作成、構成、およびアニメーション化
  • 実行時におけるデータの表示とグラフィック表示との相互作用
  • タグ値の収集と保存のためのデータログの作成
  • 履歴データとリアルタイムのデータを表示するトレンドの作成
  • プロセスの変化をオペレーターに警告するメッセージとアラームの作成および構成
  • 特定のグラフィック表示へのアクセス許可/制限、または特定のアクションを実行する権限のためのセキュリティ構成

受講対象者

FactoryTalk View SEローカルおよびネットワーク分散アプリケーションを作成する必要がある方は、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix System Fundamentals コース(CCP146)の修了、または
  • ControlLogix®タグおよびアーキテクチャの基本的な経験。

技術要件

すべての技術は、教室でRockwell Automationが学生の使用のために提供します。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

学習教材

学生の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアル:
    • このコースで紹介される主要概念、定義、例、および活動が含まれています。
  • 実習書:
    • 学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コースアジェンダ

1日目

  • FactoryTalk View SE 概要
  • ローカル FactoryTalk View SE アプリケーションの作成
  • FactoryTalk View SE グラフィック表示、タグの作成および基本オブジェクトの追加
  • FactoryTalk View SE インタラクティブオブジェクトの作成

2日目

  • FactoryTalk View SE クライアントおよびローカルメッセージの作成
  • FactoryTalk View SE グラフィック表示でのグラフィックオブジェクトのアニメーション
  • FactoryTalk View SE アプリケーションでのタグプレースホルダーの追加
  • FactoryTalk View SE アプリケーションでのグローバルオブジェクトおよびパラメータの構成

3日目

  • FactoryTalk View SE アプリケーションでのデータログおよびトレンドの作成
  • FactoryTalk View SE アプリケーションでの派生タグおよびイベントファイルの作成
  • FactoryTalk View SE アプリケーションでのマクロ、キー割り当て、シンボルの作成

4日目

  • FactoryTalk View SE アプリケーションでのFactoryTalk Alarms and Eventsの構成
  • FactoryTalk View SE アプリケーションでのセキュリティの構成
  • FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションの作成

5日目

  • FactoryTalk View SE アプリケーションでの冗長性の構成
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース