Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル5: 高度なモーションプログラミング

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCN190-LD
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Motion Control Courses, ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、SERCOSモーションコントロール技術を含む、ラダー・ロジック・プログラミングを使用した統合モーションコントロール機能に特化したLogix5000™アプリケーションの構成およびプログラミングのスキルを提供することを目的としています。

Studio 5000 Logix Designer レベル3: Project DevelopmentおよびStudio 5000 Logix Designer レベル4: Kinetix 6000 (SERCOS) Programmingで習得したスキルを基に、Motion Analyzerオンラインを使用したチューンニング、高度なカム操作技術、協調モーション、およびモーションアプリケーション用のアドオン命令を含む高度なプログラミングスキルの適用方法を学習します。

すべてのLogix 5000製品は共通の機能と共通のオペレーティングシステムを共有しているため、このコースで学習したモーションコントロールの構成およびプログラミングスキルを、モーションコントロールが可能なあらゆるLogix 5000コントローラに適用することができます。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • Motion Analyzerオンラインを使用してサーボ軸をチューンニングする
  • イベント駆動タスクをプログラミングする
  • 出力カム命令をプログラミングする
  • カムプロファイルを計算する
  • 座標およびモーションアドオン命令をプログラミングする
  • パワープログラミング状態モデルを使用してモーションコントロールプロジェクトを開発する
  • ピック&プレースアプリケーションで協調移動変換命令をプログラミングする

受講対象者

高度なLogix 5000モーションコントロールシステムをプログラミングする必要がある方が、このコースを受講すべきです。また、Logix 5000システムおよびモーションコントロールに既に精通している受講者のみが参加してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • Studio 5000 Logix Designer レベル3: プロジェクト開発コース(CCP143)の修了、または基本的なラダー・ロジック・プログラミングの同等の知識や経験
  • Studio 5000 Logix Designer レベル4: Kinetix 6000(SERCOS)プログラミングコース(CCN145)の修了、または同等の経験

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、トピックの概要と演習が含まれています。このマニュアルを使用してプレゼンテーションに従い、メモを取り、演習に取り組みます。
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000 Motion手順ガイドは、演習のタスクを含む、一般的なLogix 5000タスクを完了するために必要なすべての手順を提供します。このジョブエイドの手順に従うことで、コースで学んだことを自分の仕事にすぐに適用できます。

実習

コース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。実際のモーションプログラミング経験を積むために、アプリケーション用の高度なモーション概念をプログラミングする仕様が与えられます。これらの機能仕様は、このコースのすべての実習演習の基礎となります。

すべての演習を完了した後、受講者は複数の異なる機能仕様の要件を満たす高度なモーションプログラミング技術を適用できるようになります。

プロジェクトを開発する際、アプリケーションの入力と出力を表すデバイスおよびモーション軸を表すサーボモーターを備えたハードウェアワークステーションを使用してラダー・ロジックをテストする機会が与えられます。このチューンニング、プログラミング、テストの経験は、その後自分の職務責任に活用できます。

コース概要

1日目

  • Motion Analyzerオンラインを使用したサーボ軸のチューンニング
  • イベント駆動タスクのプログラミング
  • 出力カム命令のプログラミング
  • カムプロファイルの計算

2日目

  • 座標命令のプログラミング
  • モーションアドオン命令のプログラミング
  • パワープログラミング状態モデルを使用したモーションコントロールプロジェクトの開発
  • ピック&プレースアプリケーションにおける協調移動変換命令のプログラミング
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer レベル5: 高度なモーションプログラミング