Loading

SLC 500およびRSLogix 500の高度なメンテナンスおよびトラブルシューティング

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCPS45
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このブレンデッドメディアコースでは、ハンズオン実習とRSTrainer 2000 for RSLinxマルチメディアCDのインタラクティブシミュレーションを通じて、RSLinx®ソフトウェアの通信機能を学生に紹介します。ハンズオン実習を通じて、RSLinxソフトウェアとRSLogix 500®またはRSLogix™ 5ソフトウェア間の様々な通信オプションを構成・管理するために必要なスキルを学生に提供します。

RSLinxソフトウェアに組み込まれた機能を使用して、学生は産業用ネットワーク通信の監視、最適化、診断方法を学習します。追加のRSLinx構成例、RSLinxツールとユーティリティ、クライアントアプリケーション通信機能(動的データ交換およびプロセス制御用オブジェクトのリンクと埋め込み)は、RSTrainer 2000 for RSLinxマルチメディアCDを通じて提示されます。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • DH+ネットワーク上でSLC 500システムをセットアップする
  • 以下を含むRSLogix 500プロジェクトのトラブルシューティングを行う:
    • STI、DII、プログラムフロー/割り込み、およびフォルトルーチン
    • 即時I/O更新、シフトレジスタ、シーケンサ、およびPID命令
    • インデックスおよび間接アドレス指定
    • DH+通信のメッセージ命令
    • リモートI/Oアドレス指定
    • リモートI/Oリンク上のディスクリートデータ転送
    • リモートI/Oリンク上のブロック転送
  • 予防保全およびトラブルシューティング戦略を適用する

受講対象者

RSLogix 500®ソフトウェアを使用して高度なSLC 500アプリケーションの保守およびトラブルシューティングを担当する個人がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気制御システムの保守経験
  • Microsoft Windows 2000またはWindows XP環境でのパーソナルコンピュータの操作経験
  • SLC 500およびRSLogix 500保守・トラブルシューティングコース(CCPS43)の修了

受講者教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • RSLogix 500およびSLC 500手順ガイドは、演習のタスクを含む一般的なRSLogix 500ソフトウェアタスクを完了するために必要なすべての手順を提供します。この作業補助具の手順に従うことで、コースで学んだことを自分の仕事にすぐに適用できます
  • SLC 500およびRSLogix 500トラブルシューティングガイドには、ユーザを可能な保守およびトラブルシューティング解決策に効率的に導く診断アルゴリズムが含まれています

ハンズオン実習

診断および問題解決スキルは、SLC 500プロセッサ、ユニバーサルアナログI/Oシミュレータ、PanelViewターミナル、RSView32アプリケーション、および実世界の入出力を含む完全なハードウェアシステムである自動化システムトレーナーを含む、さまざまなハードウェアデバイスとソフトウェアアプリケーションを使用したハンズオン実習を通じて向上されます。

次のレベルの学習

このコースで扱われる保守およびトラブルシューティングスキルを習得したら、ネットワークに焦点を当てた保守およびトラブルシューティングコースに参加することで、アプリケーションスキルと知識を拡張することをお勧めします。

コース予定

1日目

  • DH+ネットワーク上でのSLC 500システムのセットアップ
  • プログラムフローおよび割り込みルーチンのトラブルシューティング
  • STIルーチンのトラブルシューティング
  • DIIルーチンのトラブルシューティング

2日目

  • フォルトルーチンのトラブルシューティング
  • 即時I/O更新命令のトラブルシューティング
  • シフトレジスタ命令のトラブルシューティング
  • シーケンサ命令のトラブルシューティング

3日目

  • インデックス指定および間接アドレス指定のトラブルシューティング
  • DH+通信のメッセージ命令のトラブルシューティング
  • PID命令のトラブルシューティング

4日目

  • リモートI/Oアドレス指定のトラブルシューティング
  • リモートI/Oリンク上でのディスクリートデータ転送のトラブルシューティング
  • リモートI/Oリンク上でのブロック転送命令のトラブルシューティング
  • 予防保全およびトラブルシューティング戦略の適用

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left SLC 500およびRSLogix 500の高度なメンテナンスおよびトラブルシューティング