Loading

足場

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MUS-200
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、OSHA part 1910またはpart 1926規則の適用に従って、組立式枠組足場を安全に組立・解体するための手順、注意事項、および制限に関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • OSHA part 1910またはpart 1926規則で定められた要件を説明する
  • 足場に関連する安全上の危険を特定する
  • 足場の種類と用途を特定する
  • 組立式枠組足場の組立、使用、解体の側面を取り巻く手順、予防措置、制限、および実践について以下を含めて議論する:
    • ベース部分
    • 支持構造
    • アクセス
    • 墜落防止
    • プラットフォーム
    • 落下物
    • 直立状態の維持
    • 電気的危険
  • その他

受講対象者

このコースは機械保全技術者を対象として設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース期間中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングへの参加をお勧めします:

  • リギング トレーニング(MUS-205)

コース予定

1日目

  • ベースセクションの設置
  • 支持構造の構築
  • アクセスの活用
  • 墜落防止の使用
  • プラットフォームの設置
  • 落下物防護の使用
  • 直立状態の維持

2日目

  • 電気的危険の回避
  • 事例報告の検討
  • 実験演習
  • 復習
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 足場