Loading

リギング

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MUS-205
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、OSHA第1910部に従って、リギング機器に関連する概念と原則、その使用、検査、計画、および適切なリギング機器の選択について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • リギングに関連する安全上の危険を特定する
  • 以下を含むリギングギアを特定し説明する:
    • ワイヤーロープ
    • スリング
    • ハードウェア
    • ホイスト
    • ビームトロリー
    • ジャッキ
    • ローラーとスキッド
    • ウインチ
    • クリビング
  • リギングの基礎について議論する
  • 荷重の重量を決定するために使用される方法について議論する
  • 荷重を移動し操作するために使用される方法を実演する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 潤滑の基礎 コース(MUS-110)

コース予定

1日目

  • リギング用語の定義
  • リギングの危険性の認識
  • ワイヤーロープの使用
  • 適切なスリングの使用法
  • スリング検査の実施
  • リギングハードウェアの使用
  • ホイストの適切な使用
  • ビームとクランプの活用

2日目

  • 雷保護の適用
  • ウインチの使用
  • ジャッキ、ローラー、スキッドの使用
  • 計画立案
  • 検査
  • 手信号の解釈と使用
  • 重量の見積もり
  • 最終演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left リギング