Loading

潤滑の基礎

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MUS-110
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、潤滑、潤滑特性、および潤滑選択に関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 潤滑保守戦略を特定し、説明する
  • 潤滑の基礎および理論について議論する
  • 潤滑の選定基準を説明する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 潤滑の適用と分析 コース(MUS-115)

コース内容

  • 潤滑の基本原理の説明
  • 基本潤滑剤および潤滑剤の構成の説明
  • 粘度の定義と粘度用語の使用
  • 境界/薄膜潤滑の使用
  • グリースの適用
  • 潤滑剤の汚染物質の認識
  • ベアリングへのグリース給油
  • 最終試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 潤滑の基礎