Loading

潤滑剤の適用および分析

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MUS-115
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、潤滑剤の用途の種類、保管と取り扱い、フィルタリング、健全性の判定、および摩耗に関する情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 潤滑システムにおける適切な潤滑剤の適用とメンテナンスについて議論する
  • 適切な潤滑の保管と管理の要件を説明する
  • 潤滑システムのフィルタリング方法を説明する
  • 潤滑油サンプリング要件を列挙し説明する
  • 潤滑の健全性に影響する要因を特定し説明する
  • 機械に関連する一般的な摩耗メカニズムを説明する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • ベアリング基礎 コース(MMS-115)

コース予定

1日目

  • 潤滑の原理の説明
  • 潤滑剤特性の解説
  • トランスミッションとエンジンの潤滑
  • ベアリング潤滑剤の選択
  • 潤滑剤適用方法の適用
  • ギアとギアボックスの潤滑

2日目

  • カップリング潤滑の実施
  • 同等潤滑剤の特定
  • 新品および使用済み潤滑剤の取り扱い
  • 潤滑剤試験の実施
  • トレンド
  • 潤滑分析プログラムの実施
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 潤滑剤の適用および分析