Loading

ベアリングの基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-115
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、ベアリングの識別、保守、取付け、およびその用途に関する情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ベアリングの目的を特定し説明する
  • ベアリングの設計および構造に関連する基本用語について議論する
  • さまざまなベアリングの主要構成部品を特定し認識する
  • 適切なベアリングのメンテナンスおよび潤滑技術を実演する
  • ベアリングの適切な取付けおよび取り外しを実演する
  • ベアリングを検査し、故障原因を特定するために分析する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 機械理論および機械システムの理解

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

学生教材

学生の学習体験を向上させ促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボガイドには実習演習が含まれています 

実習練習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 遠心ポンプ (MMS-200)

コース予定

1日目

  • 力、応力、摩擦
  • 用語とベアリング設計
  • ベアリング材料
  • 摩擦ベアリングとアンチフリクションベアリング
  • 潤滑方法
  • クリアランス点検
  • ベアリング取付け
  • 予圧の考慮事項

2日目

  • テーパーローラーベアリングの設定
  • 固定ベアリングとフロートベアリング
  • ローラーベアリングの取外し
  • 摩耗解析
  • 故障解析
  • 故障低減
  • 実習演習
  • 復習
  • 筆記試験 
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left ベアリングの基礎