Loading

レシプロコンプレッサの基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MMS-140
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、レシプロコンプレッサに関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了すると、以下のことができるようになります:

  • レシプロコンプレッサの機能を説明する
  • レシプロコンプレッサの主要構成部品を列挙し、説明する
  • レシプロコンプレッサの基本動作を説明する
  • コンプレッサの動作に影響する要因について議論する
  • レシプロコンプレッサに関連するメンテナンス活動について議論する
  • 一般的なコンプレッサの問題をトラブルシューティングする

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングへの参加をお勧めします:

  • シャフトおよびカップリングアライメント コース(MMS-245)

コース予定

1日目

  • 動作原理
  • 圧縮機の法則
  • レシプロコンプレッサの構成要素
  • 実習演習

2日目

  • レシプロコンプレッサの運転
  • 運転に影響する要因
  • 実習演習

3日目

  • レシプロコンプレッサの点検と保守
  • 定期保守作業
  • トラブルシューティング
  • 実習演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left レシプロコンプレッサの基礎