Loading

精密測定器具

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MUS-105
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、基本的な直線および角度測定を行うための測定工具の適切な使用について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 精密測定の目的を説明する
  • 精密測定に適用される用語をリストアップし、議論する
  • 測定に影響を与える要因について議論する
  • 精密測定器具の適切な使用および応用を特定し、実演する
  • 締結具にトルクを加え、測定する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • リギング コース(MUS-205)

コース予定

1日目

  • 適用可能な専門用語の定義
  • 精度および公差の仕様
  • 規格の活用
  • センサーおよびトランスデューサーの使用
  • 適切なバーニア目盛りの使用法の適用
  • ダイヤルキャリパーの使用
  • マイクロメーターの使用

2日目

  • 機械式インジケーターの使用
  • トルク理論の説明
  • 適切なトルク値の特定
  • トルクレンチおよびエクステンションの使用
  • トルク技術の適用
  • 手工具の使用
  • ポータブル電動工具の使用
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 精密測定器具