Loading

電力変圧器

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: EMS-200
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、NFPAおよび米国電気工事規定(NEC)70規格に従って、変圧器に関連する概念、変圧器の機能、変圧器の設計、変圧器の保守、変圧器の故障、変圧器の検査およびテストに関する情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 変圧器に関する安全上の問題を特定し、議論する
  • 変圧器動作の理論を説明する
  • 変圧器の種類を列挙し、説明する
  • 変圧器の構造および銘板情報を説明する
  • さまざまな変圧器タップ接続を実演する
  • 変圧器の適切な検査技術を実演する
  • 変圧器の適切な保守技術を実演する

受講対象者

このコースは電気の保全技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習書では学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • モータ理論コース(EMS-105)

コース予定

1日目

  • 誘導と変圧器動作の説明
  • 変圧器タイプの区別
  • 変圧器部品の説明
  • 三相回路の詳細
  • 単相および三相構成の配線
  •  銘板情報の解釈

2日目

  • 安全予防措置の遵守
  • タップの変更
  • 変圧器のサイジング
  • 保守および検査の実施 

3日目

  • 変圧器故障の特定
  • 変圧器のトラブルシューティングと修理
  • 最終実習
  • 復習
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 電力変圧器