Loading

モータ理論

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: EMS-105
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、モータおよびモータ部品に関連する動作原理、ならびにトルク、プルアウトトルク、スリップを含むAC/DC動作理論について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • モータの一般的な特性を説明する
  • DCモータの構造と動作を説明する
  • DCモータの種類を識別する
  • DCモータの制御方法を説明する
  • ACモータの構造と動作を説明する
  • ACモータの種類を識別する
  • ACモータの制御方法を説明する
  • モータ銘板上の情報を識別する
  • DCおよびACモータの保守活動を説明する
  • モータのテストに関する全米電気試験協会のガイドラインを説明する

受講対象者

このコースは電気の保全技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習書では学習活動とハンズオン実習を提供します

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 発電機理論コース(EMS-110) 

コース予定

1日目

  • モータ理論の説明
  • モータ用語の定義
  • モータ接続の配線

2日目

  • モータ制御方法の適用
  • 方向および速度制御のテスト 

3日目

  • 交換時の考慮事項の特定
  • 特別なメンテナンス要件の認識
  • 回転機械のメンテナンスとテストの実行
  • トラブルシューティングと修理
  • ラボ演習
  • 最終ラボ
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left モータ理論