Loading

発電機理論

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: EMS-110
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、発電機、発電機の機能、発電機の設計、3相電圧、および負荷共有に関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ACおよびDC発電に関連する専門用語を識別する
  • AC発電機の主要構成要素を列挙し説明する
  • AC発電理論を説明する
  • AC発電機の動作を説明する
  • DC発電機の主要構成要素を列挙し説明する
  • DC発電理論を説明する
  • DC発電機の動作を説明する

受講対象者

このコースは電気の保全技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習書では学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • モータ制御とトラブルシューティングコース(EMS-230)

コース予定

1日目

  • 発電機用語の定義 
  • 発電機理論の説明
  • DC発電機の構造と動作の説明
  • 電機子反作用が発電機動作に与える影響の適用

2日目

  • AC発電機の構造と動作の説明
  • 発電機間での負荷共有
  • 固定電機子発電機と回転電機子発電機の区別
  • 発電機メンテナンスの実施
  • 復習
  • 筆記試験
  • 最終実習
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 発電機理論