Loading

モータ制御とトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: EMS-230
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、計装システムの体系的なトラブルシューティングに関連する概念について情報を提供します。参加者は演習シナリオにおいてトラブルシューティング技術を実践的に応用します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 電気の回路のトラブルシューティングに対する体系的なアプローチを列挙し、説明する
  • 様々なモータ制御部品の目的と用途を列挙し、説明する
  • 電気の接点の検査方法を説明する
  • 全電圧または減電圧を使用した3相ACモータの基本的な始動方法を説明する
  • 3相ACモータの基本動作を説明する
  • ACモータのトラブルシューティング方法を説明する
  • モータ制御回路のトラブルシューティングに体系的なアプローチを適用する
  • モータ制御回路を設計し、構築する
  • 適切なモータ制御トラブルシューティング技術を実装する
  • 故障を分析・評価し、故障したモータ制御部品を特定する

受講対象者

このコースは電気の保守技術者を対象として設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気の理論および電気のシステムの理解

学習教材

学習者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学習者マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践練習

このコース全体を通して、様々な実践的な演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース期間中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

コース予定

1日目

  • トラブルシューティング哲学の説明
  • 基本的なトラブルシューティング方法の適用
  • 7ステップトラブルシューティング方法の使用
  • コンタクタ、スイッチ、接点の区別
  • 実習演習

2日目

  • モータ制御の基礎の適用
  • モータ制御の診断と修理の決定
  • 実習演習

3日目

  • ACモータの制御
  • 回転AC機械の検査
  • カスタマイズされたトラブルシューティング技術の使用
  • 実習演習

4日目

  • モータ制御回路のトラブルシューティング
  • 間欠的故障のトラブルシューティング
  • 実習演習

5日目

  • 根本原因分析の適用
  • 実習演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left モータ制御とトラブルシューティング