Loading

PowerFlex DCドライブトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CDD163
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このスキル構築コースはお客様の施設で実施され、ワークステーションを動作させるために230V、3相AC電源が必要です。このコースでは、学生がPowerFlex DCドライブのトラブルシューティングを成功させるのに役立つ概念と技術を紹介します。学生はPowerFlex DCドライブのハードウェアを認識し、ドライブを適切に配線し直す方法を学びます。学生は特定の故障を診断し、修正する方法を学びます。

このコース全体を通して、学生はLCD HIM、DriveExplorerソフトウェア、DriveExecutiveソフトウェアなど、さまざまなトラブルシューティングツールを使用する機会があります。各デモンストレーションの後、学生にはPowerFlex DCドライブを使用した広範囲なハンズオン実習を提供する演習が与えられます。このコースはスタンドアロンコースとして受講することも、さらなるスキル開発のためにPowerFlex ACおよびDCドライブカリキュラムの他のコースと組み合わせて受講することもできます。

*オンサイト電源要件 このコースは、プライベートなオンサイト提供のみで利用可能です。お客様の会社は、PowerFlex DCドライブワークステーションを動作させるために230V、3相AC電源を供給できる必要があります。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • PowerFlex DCドライブハードウェアの識別
  • A3 LCD HIM、A6 LCD HIM(オプション)、およびDriveExplorerソフトウェアを使用してPowerFlex DCドライブのパラメータの検索および変更
  • PowerFlex DCドライブのアラームおよび故障のクリア
  • PowerFlex DC負荷、環境故障、およびドライブ機器の誤動作のトラブルシューティング
  • PowerFlex DCドライブのトラブルシューティング
  • DCドライブおよびモータの基礎の適用(オプション復習)
  • PowerFlex DCドライブのトラブルシューティングの準備

受講対象者

PowerFlex DCドライブの構成および起動に責任を持つ個人がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するために、以下の前提条件が推奨されます:

  • 電気の実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • AC/DCモータとドライブの基礎コース(CCA101)、ACおよびDCモータとドライブの基礎に関するRSTrainerコンピュータベースのトレーニング(部品番号9393-RSTACD)、または個人的な経験の修了。(ePass/WBT1PACK)または同等の経験

学習教材

学生の学習体験を向上させ促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として各学生に提供されます:

  • 学生マニュアルには、コースで提示される主要概念、定義、例が含まれており、ハンズオン実習も含まれています
  • PowerFlex DCドライブユーザーマニュアルには、配線図、パラメータリスト、故障/アラームコード、その他の構成およびトラブルシューティングのヒントが含まれています

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。 教室内のワークステーションにより、学生はドライブを起動し、その動作を制御することができます。

コース概要

1日目

  • DCドライブの基礎の適用(オプション復習)
  • DCモータの基礎の適用(オプション)
  • PowerFlex DCドライブハードウェアの識別
  • PowerFlex DCドライブトラブルシューティングの準備
  • A3 LCD HIMを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの検索と変更
  • A6 LCD HIMを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの検索と変更(オプション)
  • DriveExplorerソフトウェアを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの検索と変更

2日目

  • DriveExplorerソフトウェアを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの検索と変更
  • PowerFlex DCドライブアラームと故障のクリア
  • PowerFlex DC負荷および環境故障のトラブルシューティング
  • PowerFlex DCドライブ機器の誤動作のトラブルシューティング
  • 統合実習:PowerFlex DCドライブのトラブルシューティング 
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DCドライブトラブルシューティング