Loading

PowerFlex DCドライブの構成と起動

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CDD161
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このスキル構築コースでは、PowerFlex® DCドライブの起動および構成を成功させるために役立つ概念と技術を紹介します。PowerFlex DCドライブのハードウェアを認識し、適切なドライブ配線を確認する方法を学習します。また、起動タスクの実行方法も学習します。コース全体を通して、以下を含む様々な起動・構成ツールを使用する機会があります:

  • LCD HIM
  • DriveExplorer™ソフトウェア
  • DriveExecutive™ソフトウェア 各デモンストレーションの後、PowerFlex DCドライブを使用した豊富なハンズオン実習を提供する演習が用意されています。

このコースはスタンドアロンで受講することも、さらなるスキル開発のためにPowerFlex ACおよびDCドライブカリキュラムの他のコースと組み合わせて受講することもできます。

*現地電源要件 このコースは、プライベートな現地開催のみで提供されます。PowerFlex DCドライブワークステーションを動作させるために、お客様の会社で230V、3相AC電源を供給できる必要があります。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • DCドライブ基礎の適用(オプション)
  • DCモーター基礎の適用(オプション)
  • PowerFlex DCドライブハードウェアの識別
  • PowerFlex DCドライブへの電力供給
  • A3 LCD HIMを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの設定
  • A6 LCD HIMを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの設定(オプション)
  • DriveExplorerソフトウェアを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの設定
  • DriveExecutiveソフトウェアを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの設定
  • PowerFlex DCドライブ起動の準備
  • PowerFlex DCドライブ電流レギュレータの調整
  • PowerFlex DCドライブ速度レギュレータの調整
  • EtherNet/IPアダプタの設置および試運転
  • Driveソフトウェアを使用したPowerFlex DCドライブの試運転
  • PowerFlex DCドライブ動作の制御

受講対象者

PowerFlex DCドライブの構成および起動に責任を持つ個人がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するために、以下の前提条件が推奨されます:

  • 電気の実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • AC/DCモータとドライブの基礎コース(CCA101)またはACおよびDCモータとドライブの基礎Webベーストレーニング(ePass/WBT1PACK)の修了、または同等の経験

学習教材

学生の学習体験を向上させ促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として各学生に提供されます:

  • 学生マニュアルには、コースで提示される主要概念、定義、例が含まれており、ハンズオン実習も含まれています
  • PowerFlex DCドライブユーザーマニュアルには、配線図、パラメータリスト、故障/アラームコード、その他の構成およびトラブルシューティングのヒントが含まれています

ハンズオン実習

ハンズオン実習は学習の不可欠な部分であり、このコースでは豊富なハンズオン実習の機会を提供します。教室内のワークステーションにより、学生はドライブを起動し、その動作を制御することができます。PowerFlex DCドライブワークステーションは、実際の起動および構成状況を教室環境に導入します。

コース概要

1日目

  • DCドライブ基礎の適用(オプション)
  • DCモーター基礎の適用(オプション)
  • PowerFlex DCドライブハードウェアの識別
  • PowerFlex DCドライブへの電源供給
  • A3 LCD HIMを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの設定
  • A6 LCD HIMを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの設定(オプション)
  • DriveExplorerソフトウェアを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの設定

2日目

  • DriveExecutiveソフトウェアを使用したPowerFlex DCドライブパラメータの設定
  • PowerFlex DCドライブ起動の準備
  • PowerFlex DCドライブ電流レギュレータの調整
  • PowerFlex DCドライブ速度レギュレータの調整
  • EtherNet/IPアダプタの設置および試運転
  • Driveソフトウェアを使用したPowerFlex DCドライブの試運転
  • PowerFlex DCドライブ動作の制御

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DCドライブの構成と起動