Loading

PowerFlex 700S Phase II メンテナンスおよびトラブルシューティング

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: PFX700S2-LD
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このスキル構築コースでは、PowerFlex® 700S Phase IIACドライブの保守およびトラブルシューティングを成功させるために学生を支援する概念と技術を紹介します。学生はPowerFlex 700S Phase IIドライブのハードウェアを認識し、ドライブを適切に配線する方法を学びます。また、学生は負荷関連、環境、および機器の特定の故障を診断する方法も学びます。コース全体を通して、学生はLCD HIM、DriveExplorer™ソフトウェア、およびDriveExecutive™ソフトウェアを使用して故障とアラームをクリアします。各デモンストレーションの後、学生にはPowerFlex 700Sドライブを使用した広範なハンズオン実習を提供するアプリケーションベースの演習が与えられます。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • PowerFlex 700S Phase II高性能ACドライブハードウェアを理解する
  • LCD HIMを使用してパラメータを構成する
  • DriveExecutiveおよびDriveExplorerソフトウェアを使用してドライブパラメータを構成する
  • モータ制御オプションを構成する
  • 速度フィードバックオプションを選択する
  • 通信モジュールファームウェアをアップグレードする
  • ギアインアプリケーションを構成する
  • Synchlink™通信を構成する
  • PowerFlex 700S Phase II高性能ACドライブをトラブルシューティングする
  • ControlNet通信アダプタをインストールおよび構成する
  • EtherNet通信アダプタをインストールおよび構成する

受講対象者

PowerFlex 700S Phase IIドライブの起動、構成、保守、およびトラブルシューティングに責任を持つ個人がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気に関する実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • AC/DCモータとドライブの基礎コース(CCA101)の修了 

学習教材

学生の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、コースで提示される主要概念、定義、例が含まれており、ハンズオン実習も含まれています。

ハンズオン実習

ハンズオン実習は学習の不可欠な部分であり、このコースでは豊富なハンズオン実習機会を提供します。教室内のワークステーションにより、学生はPowerFlex 700Sドライブコンポーネントの交換や故障・アラームのトラブルシューティングを行うことができます。PowerFlex 700Sドライブワークステーションは、実際の保守・トラブルシューティング状況を教室環境に導入します。

コース内容

  • ドライブの基礎理解
  • PowerFlex 700S Phase II高性能ACドライブハードウェアの理解
  • LCD HIMを使用したパラメータ設定
  • DriveExecutiveソフトウェアを使用したドライブパラメータ設定
  • DriveExplorerソフトウェアを使用したドライブパラメータ設定
  • モータ制御オプションの設定
  • 速度フィードバックオプションの選択
  • 通信モジュールファームウェアのアップグレード
  • ギアインアプリケーションの設定
  • Synchlink通信の設定
  • PowerFlex 700S Phase II高性能ACドライブのトラブルシューティング
  • ControlNet通信アダプタのインストールと構成
  • EtherNet通信アダプタのインストールと構成
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 700S Phase II メンテナンスおよびトラブルシューティング