Loading

PowerFlex 700 ベクトル制御 EtherNet/IPネットワーク通信

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCA165
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、正常に起動および構成されたPowerFlex® 700ベクトル制御ドライブを使用して、以下を含むEtherNet/IPネットワークにドライブを追加できるようになります:

  • Logix5000™コントローラ
  • FactoryTalk® View MEソフトウェアを実行するPanelView™ Plusターミナル

コース全体を通して、以下を含む様々なハードウェアおよびソフトウェアツールを使用する機会があります:

  • A3 LCD HIM
  • Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェア
  • ドライブ構成ソフトウェア(DriveExecutive™、Connected Components Workbench™)

各デモンストレーションの後、CompactLogixコントローラおよび/またはPanelView Plusターミナルと連携してPowerFlex 700ベクトル制御ドライブを使用する豊富なハンズオン実習を提供する演習が用意されています。この1日コースはスタンドアロンで受講することも、PowerFlex 700カリキュラムの他のコースと組み合わせて受講し、スキル開発をさらに広げることもできます。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • PowerFlex 700ベクトル制御ドライブをStudio 5000 Logix Designerプロジェクトに追加する
  • PowerFlex 700ベクトル制御ドライブ制御コードをStudio 5000 Logix Designerプロジェクトにインポートする
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトで新しいPowerFlex 700ベクトル制御ドライブ制御コードを作成する
  • データを同期し、PowerFlex 700ベクトル制御ドライブの動作モードをテストする
  • PowerFlex 700ベクトル制御ドライブのピア・ツー・ピア通信を設定する

受講対象者

EtherNet/IPネットワーク上でPowerFlex 700ベクトル制御ドライブの試運転に責任を持つ個人がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気の実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • PowerFlex 700ベクトル制御構成・起動コース(CCA161)の修了または同等の経験
  • 以下のいずれかの方法によるLogix 5000システムの基礎知識と基本的なプログラミングスキル:
    • Studio 5000 Logix Designer レベル2:基本ラダーロジックプログラミングコース(CCP151)の修了
    • 利用可能なRSLogix 5000®/Studio 5000®ソフトウェアの修了
  • 同等の実務経験

受講者教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています。
  • PowerFlex 700標準・ベクトル制御手順ガイドは、ハンズオン実習のタスクを含む、一般的なPowerFlex 700タスクを完了するために必要なすべての手順を提供します。この作業支援の手順に従うことで、コースで学んだことを自分の仕事にすぐに適用できます。
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイドは、すべてのLogix 5000ハードウェアプラットフォームに共通する基本的なLogix Designerソフトウェアタスクを完了するために必要な手順を提供します。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、PowerFlex 700 ACドライブワークステーション(ABT-TDPF700)を使用したさまざまなハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コース内容

  • Studio 5000 Logix DesignerプロジェクトへのPowerFlex 700ベクトル制御ドライブの追加
  • Studio 5000 Logix DesignerプロジェクトへのPowerFlex 700ベクトル制御ドライブ制御コードのインポート
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの新しいPowerFlex 700ベクトル制御ドライブ制御コードの作成
  • データの同期とPowerFlex 700ベクトル制御ドライブ動作モードのテスト
  • PowerFlex 700ベクトル制御ドライブのピア・ツー・ピア通信の設定
  • 統合実習 – Studio 5000 Logix DesignerプロジェクトへのPowerFlex 700ベクトル制御ドライブとドライブコードの追加
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース