Loading

PowerFlex 400 ACドライブ HVAC用途向けフィールドスタートアップ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCA171-LD
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、HVACマーケットにおけるPowerFlex 400ドライブの効果的な起動を可能にするため、AC/DCドライブとモータ動作の基本概念を提供します。このコースでは、アプリケーション、適切なドライブ選択、サイズ、および様々な設置上の考慮事項に関する情報を学生に提供します。学生は、PowerFlex 400ハードウェアを認識し、一般的な起動サービスの一部として適切にドライブをプログラミングし、トラブルシューティングする方法を学びます。このコース全体を通して、学生はLCD HIMとDriveExplorerソフトウェアを使用して、様々なドライブパラメータをプログラミングし、監視します。

各デモンストレーションの後、学生にはPowerFlex 400ドライブを使用した豊富なハンズオン実習を提供するアプリケーションベースの演習が与えられます。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 基本的なドライブおよびモータ技術
  • PowerFlex 400および構成製品の製品の概要
  • 一般的なプログラミングおよびバイパスハンズオン実習
  • アプリケーション固有機能の製品の概要とハンズオン実習
  • 取付けおよびアプリケーションに関する考慮事項
  • DriveExplorerソフトウェアの製品の概要
  • ネットワーク通信の製品の概要
  • 起動登録手順
  • 製品機能をアプリケーションのニーズに関連付ける
  • ドライブの適切な取付けを確認する
  • ドライブを効果的にプログラミングする

受講対象者

メンテナンスおよび始動技術者、請負業者、ESCO、HVAC制御インテグレーター、その他HVACアプリケーション向けのPF400ドライブ始動を実施する方がこのコースを受講する必要があります。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気に関する実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • Microsoft® Windows®の基本的なタスクを実行する能力
  • AC/DC Motors and Drives Fundamentalsコース(CCA101)の修了または同等の経験
  • ACドライブ技術での実務経験

始動には何が含まれますか?

始動とは、ドライブの設置および始動の検証と品質チェックであり、適切な電気の、機械的、環境的基準が満たされていることを確認します。認定された始動は、コースを受講し筆記試験に合格した個人のみに限定されます。認定された始動により、標準のRockwell Automation製品保証が始動から12か月(または製造日から18か月)から始動から24か月(製造日から30か月を超えない)に延長されます。

技術者は何を提供しますか?

始動技術者は、PowerFlex 400ドライブの始動を実施し、Rockwell Automationテクニカルサポート部門の承認を得た場合に保証サービスを提供します。保証サービスはドライブ交換に限定されます。ドライブ交換の償還は制限されます。ドライブ始動技術者は、延長保証の対象となるために以下を実施し文書化します:

  • ドライブおよびモータ銘板情報
  • 適切なドライブ設置の確認
  • すべての電気の接続の締め付けチェックを含む機器の物理的検査
  • 適切な取付けおよび接地の確認
  • 適切な配電ネットワークおよびドライブに印加される電力の確認
  • 設置チェックリストまたは電気のチェックの確認
  • ドライブの設定、チューンニング、プログラミングおよび動作の確認
  • アプリケーション説明の提供

コース開催場所

このコースは、需要と受講者数に基づき、地域または地方で開催されます。

コース内容

  • ドライブとモータ理論の基礎
  • PowerFlex 400製品の概要
  • 一般プログラミング実習
  • アプリケーション固有機能の概要と実習
  • バイパス実習
  • 取付けとアプリケーションの考慮事項
  • 構成済み製品の概要
  • DriveExplorerソフトウェアの概要
  • ネットワーク通信の概要
  • 起動登録手順
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 400 ACドライブ HVAC用途向けフィールドスタートアップ