Loading

蒸気タービン入門

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MUS-125
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、蒸気タービンに関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 蒸気タービンの機能を説明する
  • 蒸気タービンの主要構成要素をリストアップし、説明する
  • 蒸気タービンの基本動作を説明する
  • タービンの運転に影響する要因について議論する
  • 蒸気タービンに関連するメンテナンス活動について議論する
  • 一般的なタービンの問題をトラブルシューティングする

受講対象者

このコースは機械および電気の技術者向けに設計されています。 

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合演習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • ボイラー基礎 コース(MMS-120)

コース予定

1日目

  • 蒸気タービンの機能
  • 蒸気タービンの運転

2日目

  • 蒸気タービンの構成要素
  • 蒸気タービンのメンテナンス 

3日目

  • 蒸気タービンのトラブルシューティング
  • 筆記試験 
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 蒸気タービン入門